Die Energieeffizienz kann nicht nur durch die Umrüstung der gesamten Infrastruktur des Rechenzentrums verbessert werden, sondern bereits durch die Umrüstung bestimmter Bauteile.
In Thermal Management-Einheiten ist die Umrüstung von AC-Ventilatoren auf EC-Ventilatoren eine erfolgversprechende Energiesparmaßnahme. Umrüstungen auf EC-Ventilatoren ermöglichen Rechenzentren jeder Größe die automatische Anpassung der Kühlsystemkapazitäten entsprechend dem Bedarf der IT-Server und die Verbesserung der Energieeffizienz sowie der Effektivität des Stromverbrauchs (Wirkungsgrad PUE). Beträchtliche Einsparungen können durch die Senkung des Stromverbrauchs und der Energiekosten erzielt werden, wobei die optimale Leistung der Kühleinheiten erhalten bleibt.
EC-Ventilatoren sind eine einfache Möglichkeit zur Implementierung von energieeffizienter Technologie, indem sie den Luftstrom regeln und die Eingangsleistung der Ventilatoren verringern. Dadurch wird der Energieverbrauch deutlich gesenkt und die Lebensdauer der Bauteile verlängert sich.
Maximierung der Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz kritischer Systeme
Mit dem umfangreichen Serviceportfolio von Vertiv™ können Unternehmen die Betriebsbereitschaft ihrer Geräte und Anwendungen erhöhen und die Lebensdauer ihrer Systeme verlängern. Dadurch steigen im Gegenzug auch Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz.
Die Programme von Vertiv für vorbeugende Wartung und Aufrüstung von Technologien wurden aufgelegt, um energiesparende Lösungen für bereits installierte Systeme zu implementieren.
Unter anderem werden Umrüstungen auf EC-Ventilatoren angeboten. Dadurch soll die Leistung vorhandener Kühlsysteme optimiert und die Energieeffizienz von Rechenzentren deutlich verbessert werden.
Eine Umrüstung auf EC-Ventilatoren bietet durch die deutliche Senkung des Energieverbrauchs hervorragende Möglichkeiten zur Energieeinsparung bei Thermal Management-Systemen.
Vorteile
- Um mehr als 50% höhere Energieeinsparungen;
- Garantiert 100% unterbrechungsfrei und zuverlässig;
- Optimiertes Standortmanagement;
- Schnelle Renditeerzielung;
- Höhere Verfügbarkeit.