Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Einen Vertriebspartner finden

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Line-interactive unterbrechungsfreie Stromversorgungs- (USV)-Systeme bieten Spannungsaufbereitung und dienen als Batterie-Backup. Diese Technologie ist besonders effektiv in Bereichen, in denen Ausfälle selten sind, aber Leistungsschwankungen häufig vorkommen. Line-interactive USV-Systeme bewältigen erhebliche Schwankungen der Eingangsspannung, bevor sie auf Batterie-Backup umschalten.

Die line-interactive USV-Technologie bietet eine Spannungsaufbereitung mit einer Stromunterbrechung von 4–6 Millisekunden beim Wechsel auf das Batterie-Backup und schützt vor den häufigsten Stromproblemen, die in einem Netzwerk auftreten können. Hier überwacht die USV auch den Spannungspegel und gleicht Unter- und Überspannungen aus. Diese Technologie bietet einen guten Mittelweg zwischen angemessenem Schutz und moderaten Betriebskosten.

Bei einer line-interactive USV wird der Wechselrichter Teil des Ausgangs und ist immer eingeschaltet. Der Wechselrichter kann in umgekehrter Richtung arbeiten, um die Batterie zu laden, während der AC-Eingang normal ist, und auf Batterieleistung umschalten, wenn der Eingang ausfällt. Interne Komponenten sorgen für Filterung und Spannungsregelung, die die Versorgungsspannung auf den für die angeschlossenen Netzwerkgeräte benötigten Pegel anhebt und absenkt. In einigen Fällen verlassen sich line-interactive USV-Systeme auf die Batterie, um den Strom aufzubereiten, sodass sie tendenziell ihre Batterie häufiger benutzen als Online-USV-Systeme, die den Strom über den Doppelwandlerprozess aufbereiten.

Wenn die AC-Eingangsleistung ausfällt, öffnet sich der Transferschalter der Einheit und der Strom fließt von der Batterie zur USV-Ausgabe. Da ihr Wechselrichter immer eingeschaltet und mit dem Ausgang verbunden ist, bietet die line-interactive USV zusätzliche Filterung und reduzierte Schaltübergänge im Vergleich zu einer Standby-USV. Line-interactive USV-Systeme werden in der Regel in Rackmontage-Anwendungen unter 5.000 VA eingesetzt.

Ausgewählte Produkte

Vertiv Edge ist eine Familie hochzuverlässiger, effizienter, verwaltbarer und flexibler line-interactive Sinuswellen-USV, mit Modellen von 500 VA bis 3.000 VA in den Formfaktoren 1U, 2U, 3U, Mini-Tower, Rack-Tower und Rack-Mount (je nach Modell). Mit steuerbaren Steckdosen, einem hohen Leistungsfaktor von 0,9 und erweiterten Überbrückungszeitoptionen ist Vertiv Edge eine kosteneffiziente Wahl für den Schutz von Server- und Netzwerkgeräten bei verteilten und Edge-IT-Anwendungen.

Partner-Login

Sprache & Standort