Die zunehmend auftretenden multiresistenten Erreger („Superbugs“) sind eine fortwährende Belastungsprobe für Krankenhäuser, welche die medizinische Hygiene in mehreren Operationssälen sicherstellen müssen. Diese ohnehin schon anspruchsvolle Aufgabe wird durch die in diesen Operationssälen dringend benötigte IT-Ausrüstung mit modernster Diagnosetechnik zusätzlich erschwert.
Zwischen Regen und Traufe
Ärzte benötigen in Operationssälen Zugang zu kritischen medizinischen Daten – häufig über bildgebende Verfahren mit hoher Auflösung – um während einer Operation fundierte Entscheidungen treffen zu können. Die Ausführung kundenspezifischer Computertomografie-Software auf proprietärer Hardware in Operationssälen stellt die IT-Verantwortlichen in Krankenhäusern allerdings vor große Herausforderungen. Ein erhöhtes Risiko besteht, dass Geräte versehentlich beschädigt oder die Hygiene im Operationssaal aufgrund von PC-Lüftern beeinträchtigt wird.
Sicherheit nach dem GOMER-Prinzip*
Da hohe Auflösung und niedrige Latenzen unerlässlich sind, können diese Herausforderungen mit traditionellen KVM-Extendersystemen nur unzureichend bewältigt werden. Durch den Einsatz einer Advanced Video KVM-Lösung können die physische Hardware sowie das unterstützende USV-System dagegen außerhalb des Operationssaals aufgestellt werden, ohne dass Ärzte auf die von ihnen so dringend benötigte hohe Geschwindigkeit und Auflösung verzichten müssen.
Weniger Kopfzerbrechen
Einrichtungen, medizinisches Personal und Patienten gleichermaßen profitieren von einer hygienischen Umgebung und dem geringeren Risiko von Schäden an teuren, kritischen Geräten.
Die Chance für Sie als Reseller
Angesichts der rund 2.000 Krankenhäuser mit mehr als 20.000 Operationssälen in ganz Deutschland sind Vertiv™ Avocent® Advanced Video KVM-Lösungen das richtige Rezept für dieses vertikale Marktsegment.
*Kurz für „Get out of my emergency room“ (dt. „Raus aus der Notaufnahme“). Durch den satirischen Roman The House of God von 1978 geprägte Formulierung