Großes Telekommunikationsunternehmen nutzt HVDC Systeme an Hauptvermittlungsstellen zur Verringerung der CO2-Emissionen
Januar 12, 2022
Einer der weltweit größten und in mehr als 180 Ländern tätiger Anbieter für Kommunikationsdienstleistungen verdichtet derzeit seine Netze, um deren Kapazität zu erhöhen. Trotzdem muss dieses Telekommunikationsunternehmen sein intelligentes Netz so aufbauen, dass möglichst niedrige Durchsatzkosten und eine möglichst hohe Dienstverfügbarkeit erzielt werden und der Betrieb dabei gleichzeitig nachhaltig ist.
Hintergrund
Dieser führende Anbieter für Kommunikationsdienstleistungen ergreift aggressive Maßnahmen, um seine Vision für nachhaltiges Wachstum voranzutreiben und dabei gleichzeitig seine CO₂-Emissionen zu senken. Er konzentriert sich dabei darauf, seine Technologie zu vereinfachen und zu modernisieren. Dazu gehören u. a. eine komplette Erneuerung des Netzwerks und dessen Architektur – ein Modernisierungsprojekt mit dem Ziel erheblicher jährlicher Bruttoeinsparungen über einen Zeitraum von fünf Jahren.
Ergebnisse
- Höherer Gesamtwirkungsgrad und geringerer Bedarf an Kupfer durch größere Kabellängen
- Flexible Konfiguration
- Höhere Kommunikationskapazität bei geringerem Platzbedarf
- Zukunftssichere modulare Lösung für einfache Erweiterung und Wartung
| Zusammenfassung der Fallstudie | |
|---|---|
| Standort: | Service in 180 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika, Asien, im Nahen Osten und in Afrika | 
| Kritische Anforderungen: | Um seine Vision eines nachhaltigen Wachstums bei der Versorgung von Datenkonsumenten voranzutreiben, muss dieser führende Anbieter von Kommunikationsdiensten sein konvergentes, intelligentes Netz so aufbauen, dass es die niedrigsten Durchsatzkosten und die höchste Dienstverfügbarkeit erzielt und gleichzeitig nachhaltig ist. | 
| Die Lösung von Vertiv: | 
 | 
KONTAKTIEREN SIE UNS
Vorname *
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme!
Wir werden uns in Kürze bei Ihnen melden.