Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Einen Vertriebspartner finden

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Wenn es eine Sache gibt, die wir durch die Pandemie erkannt (oder akzeptiert) haben, dann ist es die, dass Technologie ein so wichtiger Teil unseres täglichen Lebens geworden ist, dass sie eher eine Notwendigkeit als ein Luxus geworden ist. Als die Welt in den Lockdown ging, griff praktisch jeder auf Technologie zurück, um die Welt am Laufen zu halten – von Remote-Arbeit über Online-Lernen bis hin zu kritischen Finanztransaktionen.

Dabei diente das Rechenzentrum als Rückgrat für viele dieser IT-Anwendungen und Transaktionen. Zweifellos ist das Rechenzentrum so unverzichtbar geworden wie jedes andere Versorgungsunternehmen in den Bereichen Gas, Strom und Telekommunikation. Laut GlobalData wird erwartet, dass die Umsätze mit Rechenzentren bis zum Ende des Jahrzehnts 948 Milliarden US-Dollar erreichen werden, was auf die verstärkte Einführung neuer Architekturen zurückzuführen ist, um die Nachfrage nach IT-Services zu decken.

Leider sind die Ausfallzeiten von Rechenzentren immer noch ein großes Problem. Laut dem neuesten Bericht des Ponemon Institute gibt es immer noch Ausfälle in Rechenzentren, und zwar zu häufig. Jeder Rechenzentrumbetreiber weiß, dass jede Minute Ausfallzeit ein Unternehmen Hunderttausende von Dollar an Umsatzverlusten kosten kann. Und das ist in diesen Zeiten besonders kritisch.

Eine der Ursachen für Ausfallzeiten – und durch proaktive Maßnahmen vollständig vermeidbar – ist der Ausfall des unterbrechungsfreien Stromversorgungssystems (USV), das die Notstromversorgung sicherstellt. Deshalb entscheiden sich heute immer mehr Einrichtungen für eine industrielle USV-Lösung für ihre Rechenzentren. Eine industrielle USV hat nicht nur eine hohe Toleranz und eine hohe Zuverlässigkeit, sondern ist auch so konzipiert, dass sie die Einrichtung mit einem Tier-III-Schutzniveau versorgt.

Mittelgroße Rechenzentren können mit dem Einsatz von industriellen USVs in ihrer Einrichtung gut arbeiten. Da sie ein entscheidender Teil des Rechenzentrum-Ökosystems und ein wichtiges Bindeglied zwischen Core- und Edge-Rechenzentren sind, sollten mittelgroße Rechenzentren über die richtige Infrastruktur verfügen, um die Verfügbarkeit sicherzustellen.

Hier sind einige Überlegungen bei der Auswahl einer industriellen USV für Ihre mittelgroßen Rechenzentren:

  1. Dynamischer Online-Modus – Eine USV mit dynamischem Online-Modus bietet eine Betriebseffizienz von bis zu 99 % ohne Abstriche bei der Zuverlässigkeit. Systeme, die mit ausgestattet sind, sind in der Lage, mit einem Übergang von 0 Millisekunden sicher vom Hocheffizienzmodus in den Wechselrichtermodus überzugehen und bieten so einen garantierten Schutz der Lastleistung unter praktisch allen Stromausfallbedingungen. (Lesen Sie hier mehr über den dynamischen Online-Modus.)
  2. Geringe Stellfläche – Viele mittelgroße Rechenzentren befinden sich in Büroräumen oder Gebäuden mit begrenzter Stellfläche. Eine USV, die kompakt und platzsparend ist, kann enorme Vorteile bieten und viel Platz im Rechenzentrum sparen.
  3. Fehlertolerantes Design – Achten Sie auf eine USV, die eine hohe Fehlertoleranz aufweist, um eine kontinuierliche und unterbrechungsfreie Funktion zu gewährleisten.

Die Liebert EXM2 von Vertiv ist eine robuste, industrielle USV, die sich ideal für mittelgroße Rechenzentren, Fertigungs- und Gesundheitseinrichtungen und andere Bereiche eignet, in denen die IT-Verfügbarkeit entscheidend ist. Wir haben erst kürzlich die Verfügbarkeit der Liebert EXM2 in EMEA, Südostasien, Australien und Neuseeland bekannt gegeben. Um mehr zu erfahren, klicken Sie hier.

MY ACCOUNT
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort