![](/496b16/globalassets/images/main-images/1600x480/1600x480-302028_302058_0.jpg)
Neue Möglichkeiten zum Schutz der Edge
Edge ist eine Evolution, keine Revolution.
Datensicherheit
Es gibt viele Herausforderungen, vor denen Ihre Kunden beim Thema Datenschutz stehen werden. Zusätzlich zu den online ergriffenen Maßnahmen finden Sie hier einige Möglichkeiten, wie Sie beim Aufbau der Infrastruktur helfen können.
Edge-Herausforderungen
Verkauf:
Empfehlen Sie die Installation von Sensoren. Dabei kann es sich um alles von der Türposition (Warnung beim Öffnen einer Tür) bis hin zu Überflutung und gefährlichen Temperaturen handeln.
Lösungen, die helfen können:
Verkauf:
Finden Sie eine Fernüberwachungslösung, die es Ihrem Kunden nicht nur ermöglicht, Daten anzuzeigen, sondern auch Alarme einzustellen und Änderungen vorzunehmen, während er sich an einem anderen Ort aufhält.
Verkauf:
Verlängern Sie die Lebenserwartung beim Verkauf von Netzwerk-Switches, indem Sie ein Gerät hinzufügen, das mit dem Luftstrom des Racks umgehen kann.
Finden Sie die richtige Lösung
Verwenden Sie diese Konfiguratoren, um zu ermitteln, welche Lösung die Bedürfnisse Ihres Kunden erfüllt.
Hilfreiche Gesprächsthemen
Die durchschnittlichen Kosten einer Sicherheitsverletzung im Rechenzentrum im Jahr 2020 werden
150 Mio. USD übersteigen
43 %
aller Cybercrime-Angriffe haben kleine Unternehmen zum Ziel
Hacker-Angriffe finden alle
39
Sekunden statt
- Die Verbreitung von IoT-Geräten kann neue Herausforderungen für Ihre Kunden schaffen. Ihre Kunden werden sich Gedanken über Datenverschlüsselung, Zugriffskontrollverfahren und den Einsatz von VPN-Tunneln machen.
- Da die Anzahl der IoT-Geräte immer weiter zunimmt, ist es wichtig, dass IT-Abteilungen die potenziellen Sicherheitsprobleme rund um diese Geräte verstehen und sicherstellen, dass diese Systeme auf geeignete Weise abgesichert werden können.
- Redundanz und Failover-Management sind unerlässlich für Geräte, die Daten an der Edge verarbeiten, damit die Daten auch dann korrekt geliefert und verarbeitet werden, wenn ein einzelner Knoten ausfällt.
Infrastruktursicherheit
Einfache Änderungen in der Infrastruktur Ihres Kunden können einen großen Unterschied machen, wenn es darum geht, ihre Edge-Umgebungen zu schützen. Hier finden Sie einige Tipps, wie Sie Ihre Kunden durch den Prozess leiten und wie wir dabei helfen können.
Edge-Herausforderungen
Verkauf:
Finden Sie ein Server-Rack, das abgeschlossen werden kann. Für zusätzlichen Schutz können Sie empfehlen, den einzelnen Racks individuelle Schlösser bzw. Schlüssel zuzuteilen. Bei mehreren Personen, die in der Einrichtung ein- und ausgehen, wird diese Maßnahme das Risiko senken, indem sichergestellt wird, dass nur autorisiertes Personal auf wichtige Netzwerkgeräte zugreift.
Lösungen, die helfen können:
Verkauf:
Finden Sie eine Fernüberwachungslösung, die es Ihrem Kunden nicht nur ermöglicht, Daten anzuzeigen, sondern auch Alarme einzustellen und Änderungen vorzunehmen, während er sich an einem anderen Ort aufhält.
Verkauf:
Finden Sie eine Fernüberwachungslösung, die es Ihrem Kunden nicht nur ermöglicht, Daten anzuzeigen, sondern auch Alarme einzustellen und Änderungen vorzunehmen, während er sich an einem anderen Ort aufhält.
Finden Sie die richtige Lösung
Verwenden Sie diese Konfiguratoren, um zu ermitteln, welche Lösung die Bedürfnisse Ihres Kunden erfüllt.
Hilfreiche Gesprächsthemen
Menschliches Versagen trägt die Schuld für
22 %
aller ungeplanten Rechenzentrumsausfälle
Betriebliche Sicherheit
Der Betrieb eines Rechenzentrums ist der Teil, der die Systeme und Workflows am Laufen hält. Um Ausfallzeiten zu vermeiden, ist es nicht nur wichtig, dass jede Installation mit der passenden Infrastruktur ausgestattet ist, sondern auch, dass auf dem Weg dorthin alle Sicherheitsrisiken eliminiert werden. Hier finden Sie einige Tipps, wie Sie Ihre Kunden durch den Prozess leiten und wie wir dabei helfen können.
Edge-Herausforderungen
Verkauf:
Empfehlen Sie die Installation von Sensoren. Dabei kann es sich um alles von der Türposition (Warnung beim Öffnen einer Tür) bis hin zu Überflutung und gefährlichen Temperaturen handeln.
Lösungen, die helfen können:
Verkauf:
Finden Sie eine Fernüberwachungslösung, die es Ihrem Kunden nicht nur ermöglicht, Daten anzuzeigen, sondern auch Alarme einzustellen und Änderungen vorzunehmen, während er sich an einem anderen Ort aufhält.
Verkauf:
Verlängern Sie die Lebenserwartung beim Verkauf von Netzwerk-Switches, indem Sie ein Gerät hinzufügen, das mit dem Luftstrom des Racks umgehen kann.
Lösungen, die helfen können:
Verkauf:
Verlängern Sie die Lebenserwartung beim Verkauf von Netzwerk-Switches, indem Sie ein Gerät hinzufügen, das mit dem Luftstrom des Racks umgehen kann.
Finden Sie die richtige Lösung
Verwenden Sie diese Konfiguratoren, um zu ermitteln, welche Lösung die Bedürfnisse Ihres Kunden erfüllt.
Benötigen Sie weitere Informationen?   Besuchen Sie unser Partnerportal
Hilfreiche Inhalte
Optimieren Sie Edge-Lösungen mit Infrastruktur von Vertiv
Das Geschäft Ihrer Kunden erwartet von der IT, dass sie neue Edge-Anwendungen unterstützt und die Datenverarbeitung und -speicherung näher an Kunden, Partner und Geräte verlagert. Aber sie schaffen es nicht allein.
Als „Architects of Continuity“™ bietet Vertiv ein breites Portfolio an intelligenten Infrastruktursystemen, -Software und -Services. Damit bewältigen Sie die Herausforderungen an Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Management, denen Ihre Kunden sich im Laufe ihrer Edge-Entwicklung gegenübersehen. Unabhängig von ihren Herausforderungen, Vertiv hat die richtige Lösung.
Bewegen Sie den Mauszeiger über jeden Indikator im Bild und klicken Sie auf den hervorgehobenen Bereich, um weitere Informationen zu erhalten.
Hardware-Management
Erfahren Sie, wie Sie Ausfallzeiten verringern und Ihre Rechenzentrumssicherheit verbessern können, indem Sie Fernzugriff und -kontrolle durch Avocent einsetzen
Avocent ACS 800 Serielle Konsole
Avocent ACS 8000 Advanced Konsolenserver
Avocent Local Rack Access Konsole
Racks und Gehäuse
Wir bieten Ihnen flexible und kostengünstige Rack- und Einhausungsprodukte sowie sichere integrierte Systeme für Ihr Rechenzentrum.
Thermalmanagement
Die Grundlage des Luftstrommanagements für Rechenzentren ist das Kaltgang-/Warmgang-Design, bei dem die Schränke in abwechselnden Reihen angeordnet sind. Dabei stehen sich die IT-Lufteinlässe (Kaltgänge) und die IT-Luftauslässe (Warmgänge) gegenüber. Mit dieser Konfiguration können Rechenzentrumsbetreiber den Kühlluftstrom ausschließlich dort konzentrieren, wo er benötigt wird – in den IT-Lufteinlässen – und unnötige Kosten und Ineffizienzen vermeiden.
Fernüberwachung
Unabhängig davon, ob es sich um Batterieüberwachung, Leckerkennungssysteme, Temperaturüberwachung, Überwachung auf Sensorebene für raue Industrieumgebungen oder komplexe Überwachungssysteme für Rechenzentren handelt: all dies zusammen ist ein wesentlicher Teil der Zukunftssicherheit und des Schutzes einer kritischen Einrichtung.
Vertiv Environet Alert – demnächst erhältlich
Trellis Power Insight – demnächst erhältlich
USV
Intelligente und effiziente USV zum Schutz Ihrer geschäftskritischen Anwendungen
Liebert GXT5 USV, 750–3.000 VA
Rack-Energieverteilung
Das Vertiv Rack-PDU-Portfolio erfüllt die unterschiedlichen Anforderungen von IT- und Umgebungsanwendungen an die Energieverteilung.
![](/globalassets/shared/rack.png)
Edge-bezogene Artikel
![VR Rack Image Alt Text](/49bedf/globalassets/images/on-page-image/800x600/800x600-vr-rack_299438_0.jpg)
Infocrossing Manages Its Dynamic Data Centers with Feature-Rich V...
Februar 18, 2020Watch the senior director of IT security operations for Infocrossing, a Wipro company, as he visits Vertiv headquarters and validates his company’s decision to use the Vertiv VR rack in its five data centers to streamline infrastructure d...
Erfahren Sie mehr