The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品型号

Avocent HMXMGR 管理器

使用 HMX Access over IP 解决方案,通过标准TCP/IP网络将桌面拓展至远离计算机的任意位置 Access over IP 解决方案是专为需要在工作环境中采取物理方式分隔计算机与用户的管 理员设计的。采取物理方式分隔计算机与用户对于安全和/或环境问题是首要考虑事项的 情形而言,至关重要。Avocent HMX 延长系统 Access over IP 解决方案就是针对这些 环境的理想解决之道。HMX 系统可轻松地通过局域网(LAN)部署,且支持丰富多彩的外 设,包括 DVI-I 视频、唱盘、USB 海量存储、键盘、鼠标以及许多其它USB设备。 HMX 管理器从中央位置提供管理及连接管理控制,让桌面管理员可在不影响用户体验的 前提下经济、高效地管理桌面计算资源。

宣传彩页 产品手册
最适合于:
  • 娱乐广播
  • 数据中心 / 托管
  • 政府
  • 军事防御,国防,航空航天与导弹
  • 核能
  • 电信

优点

HMX管理器从中央位置提供管理及连接管理控制,让桌面管理员可在不影响用户体验的前提下经济、高效地管理桌面计算资源。

特性

丰富多彩的用户体验
用户能获得丰富多彩的计算机体验,即使计算机位于远程位置,包括:
高达 1920 x 1200 的单/双数字 DVI 视频
支持多种类型的USB 2.0设备
 CD音频
USB 键盘与鼠标
 HMX1070和2050互操作性
 全面的矩阵切换能力
 支持USB键盘鼠标以及USB人工交互设备,包括手写板,触摸屏显示器,滚轮和CAC读卡器等集中管理.
 
从一个中心控制台管理整个 HMX解决方案,包括一个用以管理用户验证与访问的数据库。HMX管理器具备如下特色:
灵活的访问模式
 记录与报告 
 桌面共享池
 
 可靠的访问:
对经过网络与验证的所有数据均实施128-bit AES加密,确保对任何计算资源的访问均被可靠地管理。
以太网运营:允许计算机与用户被安放到100或1000Mbps网络的任意位置,通过路由器、交换机及子网实现数据的完全路由。
全硬件解决方案:无需任何软件或驱动程序。无论操作系统或 BIOS 状态如何,均能访问所有计算机的外设端口。
 
数字化KVM矩阵:
相对传统模拟KVM,是一个强大的升级
 基于TCP/IP的全矩阵切换
 

Avocent HMXMGR 管理器
Physical Characteristics
重量(磅/公斤)
13 lbs
重量(磅/公斤)
5.9 kgs
高度(英寸/毫米)
1.7 in
高度(英寸/毫米)
43.18 kgs
宽度(英寸/毫米)
16.8 in
宽度(英寸/毫米)
426.72 mm
深度(英寸/毫米)
14 in
深度(英寸/毫米)
355.6 mm

*要查看特定型号的下载,您需选择上方规格图表中的型号名称,以转到特定型号的产品页面。

联系人

支持
显示联系人 California, 91733, USA 更换地点
AAA Test ABC USA - CA
California USA
产品重点领域: 交流不间断电源(UPS)

选择您的本国语言