Vertiv™ Avocent® ADX 生态系统
Vertiv™ Avocent® ADX 生态系统构建在安全的通用架构之上,从企业到边缘计算配置均可实现无缝集成与扩展,从而打造开放且具有弹性的 IT 管理平台。Avocent ADX 生态系统具有优异的性能表现、敏捷性和安全性,能使几乎所有设备实现自动化,并对设备进行管理、监测和控制,其性能超越市场同类解决方案。
将此产品保存到控制面板
您只需将此产品保存到控制面板,以便稍后查看。当您不再希望保存时, 您可轻松地从控制面板删除该项目。
请登录或创建一个帐户
- 广电和娱乐
- 银行、金融及保险
- 数据中心/主机托管/托管
- 教育
- 政府
- 医疗
- 制造
- 零售和批发
- 电信
- 运输
Vertiv™ Avocent® ADX 生态系统
Vertiv™ Avocent® ADX 生态系统构建在安全的通用架构之上,从企业到边缘计算配置均可实现无缝集成与扩展,从而打造开放且具有弹性的 IT 管理平台。Avocent ADX 生态系统具有优异的性能表现、敏捷性和安全性,能使几乎所有设备实现自动化,并对设备进行管理、监测和控制,其性能超越市场同类解决方案。
- 广电和娱乐
- 银行、金融及保险
- 数据中心/主机托管/托管
- 教育
- 政府
- 医疗
- 制造
- 零售和批发
- 电信
- 运输
规格
Vertiv™ Avocent® ADX 生态系统构建在安全的通用架构之上,从企业到边缘计算配置均可实现无缝集成与扩展,从而打造开放且具有弹性的 IT 管理平台。Avocent ADX 生态系统具有优异的性能表现、敏捷性和安全性,能使几乎所有设备实现自动化,并对设备进行管理、监测和控制,其性能超越市场同类解决方案。 Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 管理平台允许用户管理服务处理器、虚拟机、IP KVM 模块和远程访问装置。它还为 IT 设备提供集中固件更新功能,并限制安全风险。借助 Avocent ADX MP1000,用户可以使用 API 自动执行部署和配置任务。 Vertiv™ Avocent® ADX 架构管理器 RM1048 使用单个 IP 访问设备,通过 PoE 减少供电和布线成本,并提供超过 100 个用户会话,无需添加硬件。借助 Avocent® ADX RM1048,您可以连接多种 IT 设备,实现机架级别访问,并配置满足所需数据需求的带宽。 Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM 可提供具有远程管理功能的 4K KVM,可实现快速、精确的鼠标同步和对所有流量的端到端加密。它提供 HDMI、DP、MiniDP 适配器,以及可实现“即插即用”连接的原生 USB-C。Avocent ADX IPUHD 4K IP KVM 可优化低带宽的用户体验,通过会话共享解决 IT 问题。
|
Vertiv™ Avocent® MP1000 Management Platform Virtual Appliance
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 查看更多产品信息 | ||||||||
|
Vertiv™ Avocent® IPIQ IP KVM
|
||||||||
| Digital Infrastructure | 2 x 10/100 mb SP connectivity 1 x VGA, 1 x USB | 5V | n/a | 1900 x 1200 @30 Hz, 16-bit color | .9 in | 1.5 in | 22 in | .30 lbs |
| 查看更多产品信息 | ||||||||
|
Vertiv™ Avocent® IPSL Serial Device
|
||||||||
| Digital Infrastructure | 1 x 1G (PoE), 2 x RJ45, 2 x USB A, 1 x Power port | 1 x Power port | n/a | n/a | 1.4 in | 3.3 in | 5.8 in | 4 lbs |
| 查看更多产品信息 | ||||||||
|
Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 管理平台
|
||||||||
| 数字基础设施 | 2个USB接口,1个管理接口 | 2 x 350W | VGA显示器 | 不适用 | 2.5 in | 17.08 in | 3.5 in | 29.98 lbs |
| 查看更多产品信息 | ||||||||
|
Vertiv™ Avocent® ADX 架构管理器
|
||||||||
| 数字基础设施 | 1个USB接口,1个控制台,1个管理接口 | 2 x 1200W | 不适用 | 不适用 | 1.72 in | 17.24 in | 17.4 in | 16.91 lbs |
| 查看更多产品信息 | ||||||||
|
Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM
|
||||||||
| 数字基础设施 | 1个USB-C Alt Mode显示接口 | 5V 25W | 不适用 | 4K,24位色彩,最高30HZ | 1.6 in | 4.1 in | 6.6 in | .73 lbs |
| 查看更多产品信息 |
优点
特性
- From Enterprise to Edge: Speeding Deployment and Management of Complex IT Infrastructures White Paper SL-70793
- Next-Generation Work: Equipping Employees with Secure Remote High-Resolution Video Capabilities White Paper SL-70837
- Vertiv™ Avocent® DSView™ Solution Whitepaper SL-70793
- Vertiv™ Avocent® IPSL Serial IP Device AV-20208
- Vertiv™ Avocent® IPSL Technical FAQ
- Vertiv™ Avocent® IPSL Sales FAQ
*要查看特定型号的下载,您需选择上方规格图表中的型号名称,以转到特定型号的产品页面。