The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

Liebert APM

Vertiv Liebert APM 系列模块化UPS 具有可靠性高,节能环保等优异特点,为新一代信息技术产业的发展保驾护航,提供安全可靠、绿色环保的交流供电解决方案。

宣传彩页 获取支持
最适合于:
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 教育
  • 政府
  • 医疗
  • 电信
  • 运输

Liebert APM 是基于由维谛技术开发的可扩展电源平台的下一代 UPS 解决方案。 Liebert APM 与其他电源保护解决方案的不同之处在于其自适应电源管理器功能。 在同类产品中独一无二,Liebert APM 在单个机柜中提供完整的高效电源保护和分配,消除了两级配电的复杂性。 其智能和自适应能力,在数据中心行内管理电源,使其成为未来业务扩展的合适解决方案。它具有 FlexPower 技术,将分布式智能和可扩展能力融入到一个公共组件中。 它适用于中小型企业,态度快速增长:由于其架构,使 UPS 系统容量可以低至30kW,可以增长与业务高达600kW。

优点

超级节能环保:50% - 75% 负载效率 96%,25% 负载效率,95%,输入功率因数=1,输入谐波电流 3%
超强带载能力:输出功率因数为1,带超前及滞后功率因数负载均不降额。
便于安装:上下均可进出线,无需进线柜,柜内集成 UPS 和智能配电。
便于维护:模块化,热插拔,全正面维护,UPS、旁路、配电均可在 2分钟内维修更换。
便于改造:电池组节数设置灵活,便于旧系统改造时利用原有电池系统,也可在单节电池故障时及时撤除且不影响 UPS 系统运行。

特性

UPS 和电池系统都采用 IT 风格的机架,整齐美观。
内置全球最精巧的20、30kVA机架式UPS,高度3U。
内置可插拔维护的旁路模块
可以内置智能服务器电源管理系统SPM,可检测每一路分支的开关状态、电压、电流、功率因数、谐波、用电量,并设定2级负载电流预警。
APM 90/150 可选配可安装18 路空开的插拔式配电模块,可随时扩容、调整输出配电回路。
APM 90/150 选配 ABB 热插拔空开,主路无需停电即可进行分路开关扩容或负载调相。
UPS 供电和负载配电均采用动态配置,UPS 容量和负载配电回路数量均可随用户IT系统增加而变化。

联系人

支持
显示联系人 California, 91733, USA 更换地点
AAA Test ABC USA - CA
California USA
产品重点领域: 交流不间断电源(UPS)

选择您的本国语言