Vertiv™ NetSure™ IPE 系列自然冷系统
NetSure™ IPE 系列电源系统专为5G AAU 设备、射频拉远设备、4G、5G微站等低功耗基站的供电应用而设计。无风扇对流冷却无需维护,静音运行,可广泛置于公共区域。该系统模块可以并联运行,并通过CAN 总 线进行通信,实现负载均分。系统集成NB-IoT、蓝牙等无线通讯技术,配合APP 可以实现便捷的高效管理和远程维护。系统配有铁锂电池备电系统,可为终端设备提供持续稳定的电能。
将此产品保存到控制面板
您只需将此产品保存到控制面板,以便稍后查看。当您不再希望保存时, 您可轻松地从控制面板删除该项目。
请登录或创建一个帐户
- 电信
Vertiv™ NetSure™ IPE 系列自然冷系统
NetSure™ IPE 系列电源系统专为5G AAU 设备、射频拉远设备、4G、5G微站等低功耗基站的供电应用而设计。无风扇对流冷却无需维护,静音运行,可广泛置于公共区域。该系统模块可以并联运行,并通过CAN 总 线进行通信,实现负载均分。系统集成NB-IoT、蓝牙等无线通讯技术,配合APP 可以实现便捷的高效管理和远程维护。系统配有铁锂电池备电系统,可为终端设备提供持续稳定的电能。
- 电信
规格
NetSure™ IPE 系列电源系统专为5G AAU 设备、射频拉远设备、4G、5G微站等低功耗基站的供电应用而设计。无风扇对流冷却无需维护,静音运行,可广泛置于公共区域。该系统模块可以并联运行,并通过CAN 总线进行通信,实现负载均分。系统集成NB-IoT、蓝牙等无线通讯技术,配合APP 可以实现便捷的高效管理和远程维护。系统配有铁锂电池备电系统,可为终端设备提供持续稳定的电能。
优点
特性
支持多达4个模块并联运行。
数字化自主均流。