激活状态
您的帐户仅限访问此链接。
请联系Vertiv合作伙伴支持: salescloudsupport@vertivco.com
请联系Vertiv合作伙伴支持: salescloudsupport@vertivco.com
Cookie 设置
点击“接受所有”,即表示您同意在您的设备上存储 Cookie,以改善网站导航、分析网站使用情况并协助我们的营销活动。
For more information on which cookies we use, click here.
Liebert® Industry S
Liebert® Industry S 系列多场景UPS 系统采用全新的设计理念,将维谛技术(Vertiv)的不间断电源设计专长融入制造、交通、楼宇、物流、水泥、油气等商业&工业(C&I)场景应用中,使得Liebert® Industry S 系列UPS 系统在保持优异性能指标的同时,能够广泛适应多场景应用中的各种严苛物理环境及电气环境,为商业&工业(C&I)业务中的关键负载提供可靠的不间断电源供应。
Liebert® APS 5-20KVA
Liebert® APS 系列 UPS 阵列,采用模块化冗余架构,提供系统生命周期更佳可用性,带来高水平的保障。
ITA2系列 30-40kVA 灵巧型 UPS
ITA2 30-40kVA UPS是维谛全新推出的一款机架式产品,该产品兼容立式和卧式设计,具有可靠性高,高效节能,带载能力强,小巧灵活,便于部署的特点。
Vertiv Geist GU1系列监控型PDU
Vertiv Geist GU1系列机架PDUs (rPDU)提供了一个全面的电力使用视图,包括机架和远程访问,同时继续为关键的IT设备提供可靠的电力分配。
Vertiv™ SmartRow™ 2 易睿
Vertiv™ SmartRow™ 2 易睿 单排全封闭微模块产品通过一体化标准设计,具有集成度高,高效节能、架构合理,安全可靠、快速交付,灵活部署、智能监控,无人值守等特点,是一种现代化高效绿色数据中心产品。
Liebert DataMate3000-2系列机房精密空调
Liebert DataMate3000-2系列机房专用空调可为中小型计算机机房、电源室、精密控制室等场所提供连续、稳定的温湿度环境,满足5G和边缘计算应用场景。
仍有问题? 与专家交谈。


Subscribe to get the latest trends in technology
Receive regular updates on the most important topics in the industry, with latest discussions and expert insights on data center and infrastructure management.