边缘新业务 Cabinet欣选择
Vertiv SmartCabinet 微型数据中心解决方案,为您提供机柜级的整体机房理念,引领行业内微型/ 接 入型机房的 PLUG & PLAY 全新建设标准,为您带来IT 基础设施建设和使用的革命性体验。

三合一智能电力模组,一柜搞定边缘计算供配电!
Liebert APM系列160kVA是维谛技术全新推出的三合一智能电力模组,该产品将输入配电柜,UPS和输出精密配电柜三者合而为一,节省占地和安装时间67%。此外,APM160还具有创新,极致可靠,高效节能,灵活部署的特点

可靠电源 玩转边缘计算多样场景
Vertiv Liebert ITA2 系列UPS是维谛技术(Vertiv)凭借数十年的UPS设计和制造经验,针对互联网时代下市场提出的新需求而重磅推出的新一代小功率机架式UPS产品。ITA2系列UPS目前发布的容量为5-20KVA,它具有“可靠、极致、创新、灵活”四大客户价值,是客户不间断供电的首选产品,更是业界的新标杆。

传承经典,智冷无忧
Liebert DataMate3000-2系列机房专用空调可为中小型计算机机房、电源室、精密控制室等场所提供连续、稳定的温湿度环境,满足5G和边缘计算应用场景。比普通空调节能20%~30%,独有的节能模式和休眠模式,有效控制能耗。采用环保制冷剂R410A,获得中国节能产品认证证书,7英寸全中文触摸彩屏,AI自诊断、自学习运行功能,制冷量范围22~28kW。,可满足IT、电力、通信、交通、金融等不同行业的精密环境调节需求。

IT末端供电的最佳拍档
Vertiv Geist GU1系列机架PDUs (rPDU)提供了一个全面的电力使用视图,包括机架和远程访问,同时继续为关键的IT设备提供可靠的电力分配。GU1系列rPDUs有多种规格配置,包括本地监控和IP远程监控。每一个单元都经过100%的可靠性和功能性测试。

让您的IT管理化繁为简
Vertiv Avocent UMG是一个多功能设备,通过该设备,可以访问和控制所有设施及IT资产。通用管理网关利用经过验证的技术为包括远程数据中心管理在内的数据中心基础设施管理 (DCIM) 提供单一, 统一的解决方案。
边缘计算是一种技术演进而非革命
您的网络边缘始终在变化演进,以贴近客户的需求,无论他们在哪里,也无论他们需要什么。您的挑战在于如何跟上这一演进的步伐,
我们可以帮助您。我们是维谛技术,我们可在您需要 IT 设备的任何地方构建可扩展、易于管理的基础设施解决方案。
了解详情
拥抱变化.
边云协同的挑战与机遇
我们正在步入一个万物互联、万物智能的时代,计算无处不在…… 毫无疑问,随着物联网、5G、边缘智能的快速发展,边缘计算将是一个大市场,而且这一市场将不可限量…… 面对云计算、边缘计算的大势所趋,您的业务是否已经找到了契合
阅读更多请联系我们了解您的边缘计算
感谢您提交!
我们将很快与您联系。