The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

减少75%的能量损耗*

*注:当整流模块效率从92%提升到98%时,能量损耗减少75%

98%超高整流效率下,实现运营成本最优化和碳排放量最小化

Vertiv的98%超高效R48-3500E4整流模块,与现有设备兼容。

-48 VDC 3500E4 eSure 整流模块效率曲线平稳高效,负载率从0到1变化,节能效果始终如一

  • 功率密度行业最高,有效节省用户空间
  • 不同负载率下均能节省用户的运营成本
  • 整流模块向下兼容,支持多效模块混插
  • ECO模式减少建设成本,“增效降费、一步到位”
  • 效率跟踪管理工具,实时查看节能收益

 

rectiffier_251151_0.jpg


 

获取帮助


填写以下信息获得帮助

名字 *
姓氏 *
邮箱 *
电话 *
 
公司
国家*
描述
 

隐私声明

本人已接收并阅读关于使用个人信息的 隐私政策 (根据欧盟679/2016规约GDPR第13条)同意公司以下行为:

根据您提交的信息和资料,分析/预测您的需求、兴趣、信誉及商业行为

根据您提交的信息和资料,发送市场及产品资讯,进行市场调查。



 

MY ACCOUNT
总览

选择您的本国语言