在数字化转型的浪潮中,楼宇办公、交通、制造、钢铁、水泥等商业&工业(C&I)行业,对于UPS应用的需求,越来越呈现出多样化的特点,而且要求也越来越高。

市场中UPS产品很多,导致在这些场景下用户不知道该如何选择,更不清楚什么样的UPS产品才更适合自己。
凭借深厚的技术基础和全新的设计理念,维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)最新推出的Vertiv Liebert® Industry S多场景UPS,全面满足了C&I行业用户对UPS产品的环境适应性和电气稳定性的需求。

这些行业及业务场景中的UPS应用都有哪些挑战?
楼宇办公、交通、制造、钢铁、水泥等行业,几乎涵盖了办公、生产、流通等社会经济领域的方方面面。对于这些C&I行业来说,业务场景的连续稳定运行,就意味着业务的成功,而意外断电将带来超乎想象的经济损失和社会影响。

显然,这些行业的关键业务场景和设备都离不开UPS的支撑。但是,楼宇办公、交通、制造、钢铁、水泥等行业的业务场景复杂多样,而且严苛的安装运行现场及复杂多样的上下游电气环境,也对UPS的应用带来了很高的要求:
- 公路运输的特殊场景,比如高速上的收费和监控节点,设备需要时刻经受灰尘及高低温环境。
- 轨道交通的通信、信号等设备,对供电可靠性要求极高但现场粉尘及电网波动均比较明显
- 制造类企业的生产线上负载多种多样,而且分散部署,UPS的安装和运行都颇具挑战
- 钢铁水泥等企业的生产环境,不仅温度高且粉尘大,设备间环境较简陋。
可以说,应用在这些C&I场景中的UPS,不但面临着高温、高湿、粉尘、腐蚀等严苛的物理环境,而且还需要应对复杂的电网环境和各种具有不同电气特性的工业负载。
不仅如此,C&I行业对UPS应用存在着个性化的需求特征,比如,要求安装灵活简单,运行维护方便快捷,等等。
这样的业务场景,无疑需要配置专门针对C&I行业场景特点设计的,具备强大场景适应能力的UPS系统,才能确保业务的稳定和连续。
三大核心价值保障客户安心无忧
作为一款高性能、高可靠的创新产品,Vertiv Liebert® Industry S系列UPS的研发设计,在多个维度契合了C&I行业的业务场景的环境特点和电气特点,从诸多设计细节提升了产品的环境适应性、电气适应性,确保了这款UPS系统具备优异的供电可靠性。
- 高可靠设计无惧工业环境

Vertiv Liebert® Industry S系列UPS整机防护高达IP42等级, 可防止直径1.0mm 固体异物进入机壳内部,并且杜绝任何意外进水引起的隐患。
同时,系统采用独创的“系统级分仓风道 + 模块级独立风道”散热设计,主机工作环境温度可高达50℃,而且功率模块基于“独立风道”设计和三防漆喷涂工艺,能够将敏感元器件与风道进行隔离,无惧高热、粉尘、潮湿等严苛环境挑战。此外,系统能够适应高海拔地区的运行环境,可以在最大海拔高度3000m使用且不降额。
- 性能卓越不凡打造更强适应性

Vertiv Liebert® Industry S系列UPS输入功率因数高达0.99,输入电流谐波小于5%,不仅具备强的带载能力,而且减少了谐波引起的电网资源占用,并具备-55%~+30% 超宽输入电压范围,可以适应恶劣电网环境。
针对不同需求,可提供定制化电气隔离方案,灵活实现不同接地系统的连接与转换。原厂内置隔离变压器,实现电气全隔离,而且变压器运行状态实时采样,时刻处于UPS算法控制之下,确保磁性元件安全运行。
- 预制式模组设计实现极简安装﹠运维

Vertiv Liebert® Industry S系列UPS针对低功率场景应用,可在柜内集成电池模块、配电支路,无需柜间电缆,提供一体化供电方案,其创新的预制式模组设计极大简化了安装工程,而且采用坚固的立式柜体结构,能耐受物流转运过程中的挤压和震动。
整机采用全正面维护和上出风设计,支持靠墙安装,满足狭小空间安装要求,同时基于模块级维修方式,能够最大限度降低 MTTR(平均维修时间),使运维变得更迅速便捷。
Vertiv Liebert® Industry S多场景UPS的推出,充分体现了维谛技术(Vertiv)领先的产品研发优势以及敏锐的市场洞察力,基于一系列突破性的设计亮点和技术特性,为楼宇办公、交通、制造、钢铁、水泥等C&I行业客户带来非凡的供电可靠体验。