纵观UPS市场,从产品本身来说,中小功率UPS市场的产品同质化现象日趋严重,而且众多厂商的研发重点一直倾向于大功率UPS,以实现差异化竞争。从实际需求来说,客户针对UPS的应用需求与以往相比也发生了很大变化,尤其是对于中小功率UPS的需求,呈现出更为复杂的需求特征。
在这些全新趋势的影响下,中小功率UPS的市场格局也开始经历深刻的改变。这种改变在2017年维谛(Vertiv,原艾默生网络能源)重磅推出Vertiv Liebert®ITA2全新一代小功率UPS之后,体现的更加明显。
作为目前全球最大的、独立提供网络能源产品和解决方案及全生命周期服务供应商,维谛(Vertiv)在网络能源领域取得了巨大成功,特别是在UPS市场上一直居于领先地位。
相对而言,维谛(Vertiv)在大功率UPS领域的优势更加明显,但是近年来却频频发力中小功率UPS,从Liebert®ITA系列到GXE系列,再到目前的Liebert®ITA2,每一款产品的推出都让市场为之侧目。
值得一提的是, Liebert®ITA2作为一款维谛(Vertiv)主打的创新产品,其在研发设计上充分考虑到了应用场合全新的需求特征及用户面临的各种痛点,在应用技术和性能上都有很大的创新和提升,产品面世后即受到了市场及客户的青睐,成为引领中小功率UPS技术发展的风向标。
目前,从来自市场和客户的反馈来看,Liebert®ITA2在实际应用中的出色性能赢得了各方的一致高度评价,充分体现了这款产品的研发设计及颠覆性创新给客户带来的巨大价值。
首先,在可靠性上。Liebert®ITA2采用了全新的系统级设计,引入媲美大功率UPS的“独立风道设计”,
可靠性提升一倍以上。同时, Liebert®ITA2在研发设计中进行了大量的湿尘测试、高海拔测试、高低温极限测试、抗震测试等严苛试验,充分保证了系统的实际性能与研发设计的一致。
其次,在电气性能上。Liebert®ITA2的输出功率因数高达1,带载能力更是由此提高了20%以上。同时,系统采用了先进的三电平逆变技术,整机效率高达96%,而且多项节能技术的创新应用,令系统的节电效果提升了50%。据测算,在实际应用中能够帮助用户每年节省近万元的电能成本。这些经过严格验证得来的数据直接证明了Liebert®ITA2在节能性上的出色表现。
再次,在细节革新上。Liebert®ITA2实现了多项突破性创新,引入了媲美大功率UPS的“独立风道”设计,隔离敏感元器件,完美解决了灰尘堆积造成的系统故障问题,这一革新设计即来自于维谛(Vertiv)对用户痛点的把握。同时,自动识别功能也是Liebert®ITA2的一大亮点。系统配备大尺寸LCD显示屏,具有重力自适应功能,可自动识别系统的安装方式(塔式/机架式),而且系统可以自动识别电池模块数量,对电池后备时间的预测精度提升至10%以内。
最后,在环境适应性上。Liebert®ITA2支持塔式和机架式两种安装方式,能够很好地应对用户不同的安装需求,可灵活适应不同的安装部署方式,而且高度仅为2-3U。更值得肯定的是,基于全新的系统级可靠性设计以及全面的严苛测试验证, Liebert®ITA2在适用于传统商用领域之外,更可以适应轻工业、高海拔、船用、车载等多种应用场景。
综合而言,基于前沿的研发设计及领先技术的应用,赋予了Liebert®ITA2 “可靠、极致、创新、灵活”的四大核心价值,这也使其成为一款业内翘楚的高品质产品,能够在Edge、雾计算、中国制造2025带来的针对高性能、高可靠UPS产品的新一轮需求浪潮中,全面满足用户各种特殊性能要求。更为值得肯定的是, Liebert®ITA2在取得性能突破的同时,也弥补了工业UPS与商业UPS之间的短板,其应用场景实现了全面拓宽。
关于维谛(Vertiv)
维谛(Vertiv)设计、制造关键基础设备并提供相关服务,保障数据中心、通信网、商业和工业设施的核心应用的良好运行环境。维谛(Vertiv),前身为艾默生网络能源有限公司,为当前不断发展的移动和云计算市场提供供配电、热管理和基础设施管理解决方案,旗舰产品品牌包括Chloride®、Liebert®、NetSure™ 和 Trellis™。2016财年的销售额达44亿美元。了解更多信息,请访问VertivCo.com