Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find a Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

ИБП с литий-ионными батареями обеспечивает защиту электропитания критически важного оборудования в периферийных, распределенных ИТ-приложениях и ЦОДах. Они служат в 2–3 раза дольше, чем свинцово-кислотные, что приводит к меньшему количеству замен батарей и снижению трудозатрат. Благодаря меньшему размеру и меньшему весу литий-ионные батареи для систем ИБП экономят место, повышают гибкость расположения и устраняют ограничения по весу на полу.

Безопаснее ли литий-ионные батареи
VRLA-батарей?
Безопасны ли литий-ионные
батареи?
На что обратить внимание
при выборе литий-ионного ИБП?

Преимущества ИБП с литий-ионными батареями по сравнению с ИБП со свинцово-кислотными батареями с клапанным регулированием

Более низкая общая стоимость
владения (TCO)

  • Экономия до 50 % в течение всего срока службы

Меньше и легче

  • Упрощенность установки
  • Гибкость монтажа
  • Увеличенное время работы при той же занимаемой площади

Увеличенный срок службы

  • 8–10 лет и более
  • Меньше случаев замены или их отсутствие
  • Выдерживает более высокие температуры без ухудшения качественных характеристик

Более длительная работа в автономном режиме

  • Менее 4 часов для полной зарядки

Power of Lithium-Ion Batteries in Today’s Data Center

Advantages and disadvantages of Lithium-Ion batteries to Valve Regulated Lead Acid (VRLA) batteries in UPS

Read more here

Вопросы и ответы

В1. Существуют ли различные типы литий-ионных батарей?

О1. Да. Среди них — батареи литиевые с оксидом кобальта (LCO), литий-железо-фосфатные (LFP), литий-ионные с оксидом марганца (LMO) и литиевые с оксидом кобальта и марганцовистым никелем (NMC). Наши инженеры отдают предпочтение LFP и LMO, учитывая их параметры производительности и безопасности. Эти же технологии используются крупными автопроизводителями в электромобилях.

Показать большеПоказать меньше

Литий-ионные ИБП Vertiv

Клиенты Vertiv пользуются опытом компании в использовании литий-ионных батарей с системами ИБП с 2011 года. Являясь ведущим поставщиком ИБП / систем электропитания с комплексным ассортиментом, а также множеством связанных с ним решений и услуг, необходимых для критически важной защиты, мы обладаем уникальным опытом для оценки ваших потребностей.

МЫ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ

Обслуживание литий-ионных батарей

Несмотря на то, что по сравнению с аккумуляторами VRLA литий-ионным батареям нужен меньший объем технического обслуживания, они по-прежнему требуют надлежащего осмотра и ухода на протяжении всего срока службы аккумуляторной системы. Для обеспечения оптимальной производительности компания Vertiv предлагает возможность удаленного и локального мониторинга, адаптированного для литий-ионных батарей ИБП.

Узнайте больше о Power Assurance Package здесь

Шкаф для литий-ионных батарей Vertiv HPL для трехфазных ИБП

Смотреть видео

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион