Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find a Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Семейство продукта

Liebert PCW, устройство охлаждения помещения с помощью охлажденной воды

Система Liebert PCW является оптимальным решением с применением охлажденной воды, которое обеспечивает эффективное кондиционирование серверных помещений и ЦОД. Данная система охлаждения с применением воды доступна в широком диапазоне конфигураций и мощностей от 200 кВт до 6 МВт.

Получить брошюру Получить руководство
Оптимальное решение для:
  • Банковские, финансовые и страховые услуги
  • Телевидение и развлекательные услуги
  • Строительство и проектирование
  • ЦОД/колокация/хостинг
  • Здравоохранение
  • Производство
  • Транспортировка
  • Телекоммуникационный сектор

Система Liebert PCW является оптимальным решением с применением охлажденной воды, которое обеспечивает эффективное кондиционирование серверных помещений и ЦОД. Данная система охлаждения с применением воды доступна в широком диапазоне конфигураций и мощностей от 200 кВт до 6 МВт.

Преимущества

Экономия электроэнергии до 65 % В данной линейке Liebert PCW является наиболее эффективным напольным блоком с применением охлажденной воды
 Подходит для любых сред центров обработки данных, так как представлен в широком диапазоне конфигураций, отвечающих любым требованиям клиентов
 Упрощенный монтаж вне зависимости от выбранной конфигурации
 Поддержка облачных технологий Liebert PCW является оптимальным решением для центров обработки данных, в которых имеет место изменение нагрузки и температуры при выполнении облачных вычислений

Особенности

Вентилятор с электронным управлением версии 2.0 Решение Liebert PCW построено на вентиляторах с электронным управлением, благодаря которым значительно снижается уровень шума во время работы и существенно повышается эффективность устройства
Внутренняя аэродинамическая конструкция устройства  За счет применения передовой конструкции змеевика и новой электрической панели система Liebert PCW является наиболее современным решением для прецизионного охлаждения центров обработки данных.
 Эффективный способ увлажненияЧтобы  обеспечить постоянную концентрацию влаги в воздухе, в Liebert® PCW применяется ультразвуковой увлажнитель. В зависимости от предпочтений заказчика в качестве двух альтернативных вариантов предлагаются эффективные решения с инфракрасными или электродными увлажнителями
 Контроллер iCOM TM  Режим Smart — это алгоритм управления, разработанный для систем SmartAisleTM (изолированный холодный коридор), позволяющий осуществлять динамическую корректировку воздушного потока и охлаждения в зависимости от потребностей сервера и исключающий переохлаждение объекта
 Непревзойденное решение  Liebert PCW можно комбинировать с адиабатическими чиллерами естественного охлаждения Liebert® AFC с целью обеспечения оптимальной эффективности всей системы управления климатом
 Упрощение монтажа  Благодаря регулируемым опорам и быстрому подключению электрооборудования и трубопроводов воды (по запросу) значительно упрощается монтаж  

* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).

Найти контактные данные местного представительства

Контактные данные службы поддержки продукции
Найденные контактные данные по критерию California, 91733, USA Изменения
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Целевые области продажи продукта: Источники бесперебойного питания (ИБП), Системы распределения электропитания, Системы управления климатом, Интегрированные решения, Стойки и изолированные системы
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Целевые области продажи продукта: Системы управления климатом
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион