Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find a Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Семейство продукта

Liebert DCL — модульное стоечное охлаждение до 35 кВт

Liebert DCL — это устройство управления микроклиматом для бокового подключения к серверным шкафам с широким диапазоном функций, предназначенное для применения непосредственно в центрах обработки данных. Для устройства предусмотрены два варианта архитектуры закрытого или гибридного цикла в нескольких комбинациях и до четырех серверных стоек, что соответствует потребностям любого заказчика.

Получить брошюру
Оптимальное решение для:
  • Банковские, финансовые и страховые услуги
  • Телевидение и развлекательные услуги
  • ЦОД/колокация/хостинг

Преимущества

Гибкость
 Конструкция с замкнутым и гибридным контуром.
 Различные варианты размера, высоты и глубины (42 U или 47 U).
 Многочисленные комбинации стоек и модулей охлаждения, до четырех стоек на блок охлаждения (по две на каждой стороне).
 Регулируемый 3-ходовой клапан, на месте настраиваемый до 2-ходового.
 Вентиляторы с электронным управлением и переменной скоростью для регулирования воздушного потока.
 Логика управления температурой и клапанами посредством выбора датчика.
 Датчики температуры стоек с двумя измерительными точками.
 Модули могут обмениваться данными, что повышает производительность системы и снижает потребление энергии.
 Большой графический дисплей контроллера iCOM обеспечивает удобную навигацию и отображение данных.
 
Эксплуатационная готовность
 Система самостоятельно адаптируется к изменяющимся условиям, что обеспечивает круглосуточный высокоточный контроль параметров окружающей среды.
 Контроллер Liebert iCOM обеспечивает
отказоустойчивую логику управления (для максимального повышения скорости вентилятора и увеличения потока воды в случае сбоя контроллера), контроль состояния дверей стойки и автоматическое открывание дверей.
 Функция двойного ввода питания.
 Исполнение с двойным контуром.
 Удаленный мониторинг посредством платы IS-Unity (протоколы SNMP V3/https).
 
Минимальная совокупная стоимость владения
 Устройство предназначено для работы в условиях высокой температуры возвращаемого воздуха, что максимально увеличивает холодопроизводительность.
 Для обслуживания устройства требуется доступ только спереди и сзади, что позволяет свести к минимуму объем монтажных работ и сократить время на техническое обслуживание.
 Вентиляторы с электронным управлением, переменной скоростью и высокой эффективностью, снижают энергопотребление.
 
Идеальный вариант
 Для центров обработки данных малого и среднего размера.
 Для обычных полов и фальшполов.
 Для помещений с низким потолком, в которых невозможно установить воздуховоды.

Особенности

 Двери стоек: мониторинг состояния и автоматическое открытие.
 Отказоустойчивая логика управления (для максимального повышения скорости вентилятора и увеличения потока воды в случае сбоя контроллера).
 Регулируемый 3-ходовой клапан, на месте настраиваемый до 2-ходового.
 Вентиляторы с электронным управлением и переменной скоростью для автоматического регулирования воздушного потока в соответствии с потребностями серверов.
 Заслонки избыточного давления для исключения перетока воздушного потока через неактивные блоки.
 Верхнее и (или) нижнее соединие для всех сред.
 Функция двойной ввода питания (дополнительно).
 Эффективное управление с использованием контроллера iCOM TM

* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).

Найти контактные данные местного представительства

Контактные данные службы поддержки продукции
Найденные контактные данные по критерию California, 91733, USA Изменения
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Целевые области продажи продукта: Источники бесперебойного питания (ИБП), Системы распределения электропитания, Системы управления климатом, Интегрированные решения, Стойки и изолированные системы
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион