Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find a Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Семейство продукта

Vertiv™ Environet™ Alert

Vertiv™ Environet™ Alert — доступное и понятное ПО для мониторинга, оповещения, анализа тенденций и организации данных, которое помогает защищать и развивать бизнес. Вы получаете возможности мониторинга, оповещения и анализа тенденций по доступной цене.

Найти контактные данные коммерческих служб Получить брошюру Получить руководство
Login to Save for Later
Основные преимущества
Increase your business flexibility – Vendor neutral SNMP device management at no additional cost to run your business the way you need.
Gain an affordable solution – Environet Alert is a budget-friendly solution, making it easy for SMBs and enterprises to deploy systems.
Benefit from fast and easy configuration – Manage your own system configuration and changes, eliminating the need for support touchpoints (optional service packages are available).
Customize your data – Set your own views with our modern user interface to focus on the data you need most for your job
Connect all operations – Use our API to connect to remote DCIM and building management systems (BMS) for a more complete picture of your operations.  
Оптимальное решение для:
  • Банковские, финансовые и страховые услуги
  • Телевидение и развлекательные услуги
  • Образование
  • ЦОД/колокация/хостинг
  • Противопожарные системы/системы сигнализации/системы безопасности
  • Государственные учреждения
  • Здравоохранение
  • Производство
  • Профессиональные услуги
  • Розничная и оптовая торговля
  • Телекоммуникационный сектор
  • Транспортировка

Vertiv™ Environet™ Alert предоставляет клиентам, которым не требуется полномасштабное решение для управления инфраструктурой ЦОД (DCIM), эффективные возможности мониторинга, оповещения и организации данных по доступной цене. Таким образом, это позволяет малым и средним компаниям, а также крупным предприятиям, управляющим небольшими периферийными объектами или удаленными офисами, получить решение для оповещения корпоративного класса, обеспечивающие гибкость бизнес-процессов и контроль. Vertiv Environet Alert позволяет подключить все DCIM-операции для улучшения визуализации, упреждающего управления угрозами и поддержки высокой готовности к работе. Vertiv Environet Alert легко настраивается и обслуживается. Это решение также интегрируется с устройствами SNMP компании Vertiv и других производителей.

Преимущества

Повышение операционной осведомленности и видимости ключевых активов
Мониторинг устройств за счет упрощения интеграции с другими бизнес-системами
Повышение времени безотказной работы серверов благодаря упреждающему устранению угроз
Экономия времени благодаря упрощенным возможностям настройки, управления и мониторинга
Выявление тенденций для планирования и оптимизации операций во всех подразделениях
Обеспечение согласованной работы процессов и систем в центрах обработки данных и серверных

Особенности

Решение, не зависящее от поставщика
Имеет современный пользовательский интерфейс, обеспечивает полную гибкость применения и контроль
Интеграция с помощью API
Обеспечивает эффективный мониторинг, оповещение и сигнализацию в режиме реального времени
Предоставляет отчеты, графики и простые в использовании панели мониторинга
Интеграция с любым устройством с поддержкой SNMP
Поддержка высокой доступности
Реализация получателя ловушки и пороговой сигнализации
Поддержка настраиваемой визуализации и потока данных
Поддержка развертывания на нескольких объектах и глобального развертывания
Позволяет группировать пользовательские данные и создавать «коллекции»
Доступно и поддерживается глобально
Поддержка на нескольких языках

* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).

Найти контактные данные местного представительства

Контактные данные службы поддержки продукции
Найденные контактные данные по критерию California, 91733, USA Изменения
Vertiv Monitoring Software (Power Assist, Power Insight and MSP Control Center)
Ohio USA
Целевые области продажи продукта: Программное обеспечение
Vertiv Software Support (Environet Alert and Geist NIC cards)
Ohio USA
Целевые области продажи продукта: Программное обеспечение
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион