Avocent HMXMGR Management Appliance
The Avocent HMX Digital High Performance KVM system is part of the HMX matrix switching solution, an ideal solution for physical separation of computers from users.
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
- Broadcast and Entertainment
- Military Defense Aerospace and Missile
Avocent HMXMGR Management Appliance
The Avocent HMX Digital High Performance KVM system is part of the HMX matrix switching solution, an ideal solution for physical separation of computers from users.
- Broadcast and Entertainment
- Military Defense Aerospace and Missile
Преимущества
Особенности
Характеристики
- Product Overview
- Тип
- HPKVM
- Входные порты
- N/A
- Выходные порты
- N/A
- Видеоподключение
- N/A
- Разрешающая способность видео
- N/A
- Graphic Mode
- Тип
- HPKVM
- Входные порты
- N/A
- Выходные порты
- N/A
- Видеоподключение
- N/A
- Разрешающая способность видео
- N/A
- Internal Modem
- No
- Service Processor support
- NO
- Power Description
- Power Supply(s)
- Yes
- Input Power (Maximum)
- 100 to 240 VAC, 4A maximum, 50 to 60 Hz
- Interfaces/Ports
- Network Interface(s)
- N/A
- USB ports
- Not Active
- USB Hub Support
- N/A
- Operational Conditions
- Operating Temperature
- 0 to 40ºC / 32 to 104ºF
- Humidity
- 10% to 90% non-condensing
- Storage Temperature
- -31° to 158°F (-35° to 70°C)
- Physical Characteristics
- Масса (фунт/кг)
- 13 lbs
- Масса (фунт/кг)
- 5.9 kgs
- Высота (дюймы/мм)
- 1.7 in
- Высота (дюймы/мм)
- 43.18 kgs
- Ширина (дюймы/мм)
- 16.8 in
- Ширина (дюймы/мм)
- 426.72 mm
- Глубина (дюймы/мм)
- 14 in
- Глубина (дюймы/мм)
- 355.6 mm
- Miscellaneous
- Agency Approvals
- CE, FCC, UL
* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).