Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager
The Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager is an appliance designed to manage IT infrastructure and is built upon a secure common architecture which can scale from Enterprise to Edge.
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
- Банковские, финансовые и страховые услуги
 - Телевидение и развлекательные услуги
 - ЦОД/колокация/хостинг
 - Образование
 - Государственные учреждения
 - Здравоохранение
 - Производство
 - Розничная и оптовая торговля
 - Телекоммуникационный сектор
 - Транспортировка
 
Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager
The Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager is an appliance designed to manage IT infrastructure and is built upon a secure common architecture which can scale from Enterprise to Edge.
- Банковские, финансовые и страховые услуги
 - Телевидение и развлекательные услуги
 - ЦОД/колокация/хостинг
 - Образование
 - Государственные учреждения
 - Здравоохранение
 - Производство
 - Розничная и оптовая торговля
 - Телекоммуникационный сектор
 - Транспортировка
 
Преимущества
Особенности
Характеристики
Экосистема Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem основана на безопасной общей архитектуре, которая легко интегрируется и масштабируется для создания открытой, но отказоустойчивой платформы управления ИТ-инфраструктурой для корпоративных и периферийных сред. Экосистема Avocent ADX обеспечивает высочайшую производительность, гибкость и безопасность, а также поддерживает автоматизацию, управление, мониторинг и контроль всех ваших устройств, как ни одно другое решение на рынке. Платформа управления Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 предоставляет пользователям возможность управлять сервисными процессорами, виртуальными машинами, модулями KVM IP и устройствами удаленного доступа. Она также обеспечивает централизованное обновление встроенного ПО для ИТ-устройств и ограничивает риски безопасности. С помощью Avocent ADX MP1000 пользователи могут автоматизировать развертывание и конфигурационные задачи, используя API-интерфейс. Решение Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager RM1048 использует единый IP-адрес для доступа к устройствам, обеспечивает снижение затрат на питание и кабели за счет PoE и может предложить более 100 сеансов пользователей без дополнительного оборудования. Avocent® ADX RM1048 позволяет подключать различные ИТ-устройства для доступа на уровне стойки и настраивать пропускную способность, необходимую для удовлетворения ваших цифровых потребностей. Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM обеспечивает удаленное подключение KVM 4K с быстрой и точной синхронизацией мыши и сквозным шифрованием всего трафика. Она оснащена адаптерами HDMI, DP и MiniDP, а также встроенным USB-C для подключения по принципу plug-and-play. Avocent ADX IPUHD 4K IP KVM оптимизирует работу пользователей при низкой пропускной способности, а также предоставляет возможность совместного использования сеансов для решения ИТ-проблем.
- Vertiv™ Avocent® DSView Solution API Guide.pdf
 - Vertiv Avocent RM1048P Quick Installation Guide
 - Vertiv™ Avocent® DSView Solution Enabling Exclusive Mode for KVM Sessions Tech Note.pdf
 - Vertiv™ Avocent® RM1048P Rack Manager Installer User Guide
 - Vertiv™ Avocent® DSView™ Solution IMG File Mounting and Browsing Tech Note.pdf
 - Vertiv Avocent ADX API Tech Note_AUG 2023
 - Vertiv Avocent ADX External Auth Provider Login Issue Tech Note_SEPT 2023
 
* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).