Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find a Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Семейство продукта

Экосистема Vertiv™ Avocent® ADX

Экосистема Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem основана на безопасной общей архитектуре, которая легко интегрируется и масштабируется для создания открытой, но отказоустойчивой платформы управления ИТ-инфраструктурой для корпоративных и периферийных сред. Экосистема Avocent ADX обеспечивает высочайшую производительность, гибкость и безопасность, а также поддерживает автоматизацию, управление, мониторинг и контроль всех ваших устройств, как ни одно другое решение на рынке.

Получить брошюру Получить руководство
Login to Save for Later
Основные преимущества
Fastest and most feature rich KVM experience on a single device
All digital architecture for flexible and scalable deployment
Most expansive management of IT device
Resilient and secure technology supporting 100+ simultaneous users
Common architecture with open standards, platforms and APIs    
Оптимальное решение для:
  • Банковские, финансовые и страховые услуги
  • Телевидение и развлекательные услуги
  • ЦОД/колокация/хостинг
  • Образование
  • Государственные учреждения
  • Здравоохранение
  • Производство
  • Розничная и оптовая торговля
  • Телекоммуникационный сектор
  • Транспортировка
Гарантия: Стандартный период гарантийного обслуживания — 2 года

Экосистема Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem основана на безопасной общей архитектуре, которая легко интегрируется и масштабируется для создания открытой, но отказоустойчивой платформы управления ИТ-инфраструктурой для корпоративных и периферийных сред. Экосистема Avocent ADX обеспечивает высочайшую производительность, гибкость и безопасность, а также поддерживает автоматизацию, управление, мониторинг и контроль всех ваших устройств, как ни одно другое решение на рынке. Платформа управления Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 предоставляет пользователям возможность управлять сервисными процессорами, виртуальными машинами, модулями KVM IP и устройствами удаленного доступа. Она также обеспечивает централизованное обновление встроенного ПО для ИТ-устройств и ограничивает риски безопасности. С помощью Avocent ADX MP1000 пользователи могут автоматизировать развертывание и конфигурационные задачи, используя API-интерфейс. Решение Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager RM1048 использует единый IP-адрес для доступа к устройствам, обеспечивает снижение затрат на питание и кабели за счет PoE и может предложить более 100 сеансов пользователей без дополнительного оборудования. Avocent® ADX RM1048 позволяет подключать различные ИТ-устройства для доступа на уровне стойки и настраивать пропускную способность, необходимую для удовлетворения ваших цифровых потребностей. Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM обеспечивает удаленное подключение KVM 4K с быстрой и точной синхронизацией мыши и сквозным шифрованием всего трафика. Она оснащена адаптерами HDMI, DP и MiniDP, а также встроенным USB-C для подключения по принципу plug-and-play. Avocent ADX IPUHD 4K IP KVM оптимизирует работу пользователей при низкой пропускной способности, а также предоставляет возможность совместного использования сеансов для решения ИТ-проблем.

Просмотр характеристик модели
Vertiv™ Avocent® MP1000 Management Platform Virtual Appliance
n/a   n/a   n/a   n/a   n/a   n/a   n/a   n/a   n/a  
Vertiv™ Avocent® IPSL Serial Device
Digital Infrastructure   1 x 1G (PoE), 2 x RJ45, 2 x USB A, 1 x Power port   1 x Power port   n/a   n/a   1.4 in   3.3 in   5.8 in   4 lbs  
Экосистема Vertiv™ Avocent® ADX
          2.5 in   17.08 in   3.5 in   29.98 lbs  
Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager
          1.72 in   17.24 in   17.4 in   16.91 lbs  
Vertiv™ Avocent® ADX KVM IP 4K IPUHD
          1.6 in   4.1 in   6.6 in   .73 lbs  
Vertiv™ Avocent® ADX IPIQ IP KVM
Цифровая инфраструктура   2 подключения SP 10/100 Мбит/с, 1 разъем VGA, 1 ра   5V   n/a   1900 x 1200 при 30 Гц, 16-разрядный цвет   .9 in   1.5 in   22 in   .30 lbs  

Преимущества

Упрощенное управление виртуальной и физической инфраструктурой
Безопасный и контролируемый доступ к устройствам для ИТ-операторов
Повышение эффективности при внесении изменений в ИТ-устройства
Минимизация затрат благодаря консолидации IP-адресов, автоматизации PoE и API
Повышение масштабируемости с помощью различных устройств и большего количества удаленных сеансов
Отказоустойчивая платформа для обеспечения безопасности, надежности и высокой пропускной способности
Повышение производительности при удаленном доступе и удаленной работе
Масштабируемость для удовлетворения разнообразных потребностей в подключении и разрешении
Безопасный удаленный доступ к удаленным устройствам 

Особенности

Общая архитектура с открытой платформой и API
Гибкие и масштабируемые развертывания
Многоуровневая защита пользователей и устройств
Встроенный интерфейс USB-C в соответствии с ИТ-тенденциями
Устройство 4K KVM с IP-адресацией
Централизованные обновления встроенного ПО для снижения рисков безопасности 

* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).

Найти контактные данные местного представительства

Контактные данные службы поддержки продукции

Найденные контактные данные по критерию California, 91733, USA Изменения
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Целевые области продажи продукта: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион