Экосистема Vertiv™ Avocent® ADX
Экосистема Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem основана на безопасной общей архитектуре, которая легко интегрируется и масштабируется для создания открытой, но отказоустойчивой платформы управления ИТ-инфраструктурой для корпоративных и периферийных сред. Экосистема Avocent ADX обеспечивает высочайшую производительность, гибкость и безопасность, а также поддерживает автоматизацию, управление, мониторинг и контроль всех ваших устройств, как ни одно другое решение на рынке.
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
- Банковские, финансовые и страховые услуги
- Телевидение и развлекательные услуги
- ЦОД/колокация/хостинг
- Образование
- Государственные учреждения
- Здравоохранение
- Производство
- Розничная и оптовая торговля
- Телекоммуникационный сектор
- Транспортировка
Экосистема Vertiv™ Avocent® ADX
Экосистема Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem основана на безопасной общей архитектуре, которая легко интегрируется и масштабируется для создания открытой, но отказоустойчивой платформы управления ИТ-инфраструктурой для корпоративных и периферийных сред. Экосистема Avocent ADX обеспечивает высочайшую производительность, гибкость и безопасность, а также поддерживает автоматизацию, управление, мониторинг и контроль всех ваших устройств, как ни одно другое решение на рынке.
- Банковские, финансовые и страховые услуги
- Телевидение и развлекательные услуги
- ЦОД/колокация/хостинг
- Образование
- Государственные учреждения
- Здравоохранение
- Производство
- Розничная и оптовая торговля
- Телекоммуникационный сектор
- Транспортировка
Характеристики
Экосистема Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem основана на безопасной общей архитектуре, которая легко интегрируется и масштабируется для создания открытой, но отказоустойчивой платформы управления ИТ-инфраструктурой для корпоративных и периферийных сред. Экосистема Avocent ADX обеспечивает высочайшую производительность, гибкость и безопасность, а также поддерживает автоматизацию, управление, мониторинг и контроль всех ваших устройств, как ни одно другое решение на рынке. Платформа управления Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 предоставляет пользователям возможность управлять сервисными процессорами, виртуальными машинами, модулями KVM IP и устройствами удаленного доступа. Она также обеспечивает централизованное обновление встроенного ПО для ИТ-устройств и ограничивает риски безопасности. С помощью Avocent ADX MP1000 пользователи могут автоматизировать развертывание и конфигурационные задачи, используя API-интерфейс. Решение Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager RM1048 использует единый IP-адрес для доступа к устройствам, обеспечивает снижение затрат на питание и кабели за счет PoE и может предложить более 100 сеансов пользователей без дополнительного оборудования. Avocent® ADX RM1048 позволяет подключать различные ИТ-устройства для доступа на уровне стойки и настраивать пропускную способность, необходимую для удовлетворения ваших цифровых потребностей. Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM обеспечивает удаленное подключение KVM 4K с быстрой и точной синхронизацией мыши и сквозным шифрованием всего трафика. Она оснащена адаптерами HDMI, DP и MiniDP, а также встроенным USB-C для подключения по принципу plug-and-play. Avocent ADX IPUHD 4K IP KVM оптимизирует работу пользователей при низкой пропускной способности, а также предоставляет возможность совместного использования сеансов для решения ИТ-проблем.
|
Vertiv™ Avocent® MP1000 Management Platform Virtual Appliance
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Более подробная информация о продукте | ||||||||
|
Vertiv™ Avocent® IPSL Serial Device
|
||||||||
| Digital Infrastructure | 1 x 1G (PoE), 2 x RJ45, 2 x USB A, 1 x Power port | 1 x Power port | n/a | n/a | 1.4 in | 3.3 in | 5.8 in | 4 lbs |
| Более подробная информация о продукте | ||||||||
|
Экосистема Vertiv™ Avocent® ADX
|
||||||||
| 2.5 in | 17.08 in | 3.5 in | 29.98 lbs | |||||
| Более подробная информация о продукте | ||||||||
|
Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager
|
||||||||
| 1.72 in | 17.24 in | 17.4 in | 16.91 lbs | |||||
| Более подробная информация о продукте | ||||||||
|
Vertiv™ Avocent® ADX KVM IP 4K IPUHD
|
||||||||
| 1.6 in | 4.1 in | 6.6 in | .73 lbs | |||||
| Более подробная информация о продукте | ||||||||
|
Vertiv™ Avocent® ADX IPIQ IP KVM
|
||||||||
| Цифровая инфраструктура | 2 подключения SP 10/100 Мбит/с, 1 разъем VGA, 1 ра | 5V | n/a | 1900 x 1200 при 30 Гц, 16-разрядный цвет | .9 in | 1.5 in | 22 in | .30 lbs |
| Более подробная информация о продукте |
Преимущества
Особенности
- Vertiv™ Avocent® DSView™ Solution Brochure AV-20200
- Vertiv™ Avocent® DSView Business Continuity Application Brief AV-20205
- Vertiv™ Avocent® ADX Management Platform Data Sheet AV-20204
- Vertiv Avocent DSView Maximizing the Edge Computing Application Brief SL-70798
- Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM Device Data Sheet AV-20203
- Vertiv Avocent DSView IT Complexity Application Brief AV-20201
- Vertiv™ Avocent® DSView Centralizing IT Management Application Brief AV-20206
- Vertiv™ Avocent® DSView™ Solution Data Sheet AV-20202
- Vertiv™ Avocent® Management Appliance Comparison AV-11602
- Vertiv™ Avocent® IPIQ Data Sheet AV-49556
- Vertiv™ Avocent® IPUHD Data Sheet AV-20203
- Vertiv™ Avocent® IPSL Data Sheet AV-20207
- Vertiv™ Avocent® MP1000 Management Platform Data Sheet AV-20204
- Vertiv™ Avocent® Rack Manager Data Sheet AV-20202
- From Enterprise to Edge: Speeding Deployment and Management of Complex IT Infrastructures White Paper SL-70793
- Next-Generation Work: Equipping Employees with Secure Remote High-Resolution Video Capabilities White Paper SL-70837
- Vertiv™ Avocent® DSView™ Solution Whitepaper SL-70793
- Vertiv™ Avocent® IPSL Serial IP Device AV-20208
- Vertiv™ Avocent® IPSL Technical FAQ
- Vertiv™ Avocent® IPSL Sales FAQ
* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).