Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find a Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Семейство продукта

Vertiv Geist FSC, параллельный кабель объекта

FSC подключается к универсальному входу Vertiv Geist UPDU. FSC доступен для общепринятых международных характеристик переменного тока в диапазоне 16–60 А, 120–415 В с 1-фазной и 3-фазной конфигурацией питания. Гибкость, которую дают UPDU и FSC, позволяет устанавливать любую стоечную архитектуру по всему миру, независимо от местной инфраструктуры электропитания. Выберите FSC для локальной конфигурации питания, чтобы использовать UPDU. (UPDU продается отдельно)

Find My Rack PDU
Login to Save for Later
Оптимальное решение для:
  • Банковские, финансовые и страховые услуги
  • ЦОД/колокация/хостинг
  • Образование
  • Государственные учреждения
  • Здравоохранение
  • Передача и распределение газа и электроэнергии
Гарантия: На модели Vertiv Geist FSC распространяется стандартная трехлетняя гарантия, которая автоматически продлевается до пяти лет в случае регистрации продукта в течение 120 дней с момента покупки.
Tools & Selectors
Select, compare, or configure PDUs
Use the rPDU Finder
Find the PDU you require based on a variety of configurations
Configure your own rPDU
Engineered solutions delivered in record time

Vertiv Geist FSC выпускается в широком диапазоне конфигураций питания. Для просмотра полного списка доступных моделей используйте средство поиска rPDU.

Просмотр характеристик модели
FSC3N006
60A   208V Delta   208V   Universal Connector   Plug Type: 3P+E (IP67)  
FSC3U002
30/32A   230/400V WYE   230V   Universal Connector   Plug Type: 3P+N+E (IP44)  
FSC3N003
30A   120/208V WYE   120V or 208V   Universal Connector   Plug Type: L21-30P  
FSC1N001
30A   208V   208V   Universal Connector   Plug Type: L6-30P  
FSC3U001
16/20A   230/400V WYE   230V   Universal Connector   Plug Type: 3P+N+E (IP44)  
FSC1U001
30/32A   230V   230V   Universal Connector   Plug Type: 2P+E (IP44)  

Преимущества

Параллельный кабель объекта (FSC) позволяет использовать одну модель UPDU с различными конфигурациями входной мощности для упрощения управления инвентаризацией и быстрого развертывания по всему миру.
Упростите развертывание глобальных ИТ-инфраструктур с помощью единой модели UPDU с использованием специализированных сетевых кабелей.
Увеличение или уменьшение мощности UPDU за счет замены FSC для адаптации к изменениям мощности оборудования.
Каждая единица проходит 100% испытание надежности и функциональности, чтобы обеспечить надлежащее функционирование единиц.
Стандартная трехлетняя гарантия, с продлением до пяти лет при регистрации продукта.
Экономьте время и деньги за счет предварительной интеграции Vertiv Geist rPDU со стойкой VR. Обратитесь к местному торговому представителю, чтобы приступить.

Особенности

Кабель питания для Vertiv Geist UPDU, универсального блока распределения питания.
Универсальный соединитель подключается к универсальному входу на любом устройстве Vertiv Geist UPDU.
Доступные международные сертификаты соответствия: сертификат UL, маркировка CE, China RoHS, соответствие требованиям RoHS и маркировка RCM.
Устойчивость перед высокой температурой 60°C для сред с высокой температурой.
Простая и быстрая установка.

Найти контактные данные местного представительства

Контактные данные службы поддержки продукции

Найденные контактные данные по критерию Ohio, 43215, USA Изменения
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Целевые области продажи продукта: Системы распределения электропитания, Мониторинг
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Целевые области продажи продукта: Системы питания постоянного тока (DC Power Systems), Системы распределения электропитания, Корпуса наружного исполнения
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Целевые области продажи продукта: Источники бесперебойного питания (ИБП), Системы распределения электропитания, Системы управления климатом, Интегрированные решения, Стойки и изолированные системы
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион