Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find a Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Модель

UU30010L

Найти контактные данные коммерческих служб Получить брошюру Получить руководство
Login to Save for Later
Оптимальное решение для:
  • Банковские, финансовые и страховые услуги
  • ЦОД/колокация/хостинг
  • Образование
  • Государственные учреждения
  • Здравоохранение
  • Передача и распределение газа и электроэнергии
Гарантия: На модели Vertiv Geist UPDU распространяется стандартная трехлетняя гарантия, которая автоматически продлевается до пяти лет в случае регистрации продукта в течение 120 дней с момента покупки.

Преимущества

Универсальный вход позволяет пользователям использовать одну модель UPDU с различными конфигурациями входной мощности для упрощения управления инвентаризацией и быстрого развертывания по всему миру.
Увеличение или уменьшение мощности UPDU за счет замены FSC для адаптации к изменениям мощности оборудования.
Модернизируемые модели позволяют пользователям обновлять устройство мониторинга с возможностью горячей замены, не прерывая работу, чтобы использовать новые технологии и удовлетворять изменяющиеся потребности бизнеса.
Выходы с возможностью удаленной перезагрузки, чтобы подключить к питанию отключенное ИТ-оборудование или увеличить время работы критического оборудования после перебоя в подаче электроэнергии с контролем на уровне выхода в отдельных моделях.
Надежное распределение энергии с опциями локального и удаленного мониторинга энергии, доступное в отдельных моделях, позволяет получить быстрый доступ к критической информации об использовании энергии, чтобы оценить тенденции использования энергии и максимально продлить срок службы.
Контроль потребляемой мощности на уровне выхода в отдельных моделях для подробного обзора распределения энергии на определенном оборудовании с опцией уровня выхода.
Возможности мониторинга, доступные в отдельных моделях, позволяют пользователям получить быстрый доступ к данным критической инфраструктуры.
Держатели U-образных замков, доступные в отдельных моделях, фиксируют кабели питания и предотвращают случайное отключение.
Каждая единица проходит 100% испытание надежности и функциональности, чтобы обеспечить надлежащее функционирование единиц.
Стандартная трехлетняя гарантия, с продлением до пяти лет при регистрации продукта.
Экономьте время и деньги за счет предварительной интеграции Vertiv Geist rPDU со стойкой VR. Обратитесь к местному торговому представителю, чтобы приступить.

Особенности

Универсальный вход питания может быть подключен к параллельному кабелю объекта (FSC) для любого региона и предназначен для работы с переменными конфигурациями входа питания (определяется подключенным FSC).
Поворотный соединитель можно повернуть в диапазоне от 0 до 90 градусов для облегчения прокладки кабеля питания.
Доступные международные сертификаты соответствия: сертификат UL, маркировка CE, China RoHS, соответствие требованиям RoHS и маркировка RCM (только EMC).
Устойчивость перед высокой температурой 60°C для сред с высокой температурой.
Доступен в форм-факторах для монтажа в вертикальных и горизонтальных конструкциях.
Простая и быстрая установка во все стандартные стеллажи или шкафы с крепежными кронштейнами.
Простые и удобные варианты конфигурации для различных цветов шасси.
Соответствует требованиям TAA.

Блоки Vertiv Geist UPDU выпускаются с максимальной мощностью нагрузки 11 КВт и 22 КВт в вертикальном и горизонтальном форм-факторах с различными комбинациями разъемов и параметрами мониторинга. Для просмотра полного списка доступных моделей используйте средство поиска rPDU Finder.

UU30010L
Product Overview
Емкость
22kW max
Входное напряжение
Defined by FSC
Выходное напряжение
Defined by FSC
Параметры выхода
18 U-Lock C13, 12 U-Lock C19
Местоположение
Rack
Power Description
Frequency
50/60Hz
Operational Conditions
Operating Temperature
60C
Physical Characteristics
Масса (фунт/кг)
25 lbs
Высота (дюймы/мм)
72 in
Ширина (дюймы/мм)
2 in
Глубина (дюймы/мм)
2.6 in
Tools & Selectors
Select, compare, or configure PDUs
Use the rPDU Finder
Find the PDU you require based on a variety of configurations
Configure your own rPDU
Engineered solutions delivered in record time

* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).

Найти контактные данные местного представительства

Контактные данные службы поддержки продукции
Найденные контактные данные по критерию California, 91733, USA Изменения
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Целевые области продажи продукта: Системы распределения электропитания, Мониторинг
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Целевые области продажи продукта: Системы питания постоянного тока (DC Power Systems), Системы распределения электропитания, Корпуса наружного исполнения
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Целевые области продажи продукта: Источники бесперебойного питания (ИБП), Системы распределения электропитания, Системы управления климатом, Интегрированные решения, Стойки и изолированные системы

Additional Resources

 Image

Смотреть видео «Vertiv Geist UPDU — новый взгляд на системы питания стоек»

Универсальный блок распределения питания Vertiv Geist UPDU — это универсальное и надежное устройство для распределения питания стойки, оснащенное универсальным входом питания и отсоединяемым параллельным кабелем (FSC), который позволяет использовать блок в любых конфигурациях переменного тока во всем мире: от 16 А до 60 А, от 120 В до 415 В с однофазной и трехфазной конфигурацией питания. UPDU и FSC помогают по-новому взглянуть на Rack PDU, упрощая развертывание инфраструктуры питания ИТ-среды. Универсальная конструкция позволяет клиентам применять комплексный подход к глобальной ИТ-инфраструктуре, что дает возможность приобретать, устанавливать и отправлять один блок UPDU на любой объект по всему миру.

 Image

Evolutionary Change in Data Center Rack Power Distribution

Companies like Google, Amazon, and Microsoft have data centers regionally located around the globe. While this has advantages for regional services, it complicates deployment as power configurations are not universally standard.

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион