Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find a Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Продукт

Шинопровод Vertiv™ Powerbar iMPB

Представляем новый сертифицированный по стандарту МЭК интеллектуальный шинопровод Vertiv™ Powerbar iMPB от компании Vertiv, который теперь доступен с номинальным током до 1000A. Модульная шинная система Vertiv™ Powerbar iMPB, идеально подходящая для динамичных сред центров обработки данных, позволяет предприятиям оптимизировать и адаптировать инфраструктуру распределения питания с течением времени, обеспечивая максимальную эксплуатационную готовность благодаря непрерывной подаче электроэнергии на критически важные нагрузки.

Получить брошюру
Оптимальное решение для:
  • Строительство и проектирование
  • ЦОД/колокация/хостинг
  • Банковские, финансовые и страховые услуги
  • Государственные учреждения
  • Здравоохранение
  • Производство

Преимущества

Конструктивная гибкость и масштабируемость, поддерживающие изменения и рост
Гарантированная непрерывная подача питания к активным нагрузкам для обеспечения максимальной эксплуатационной готовности
Улучшенная циркуляция охлаждающего воздуха благодаря устранению небрежной прокладки кабелей питания от блока распределения питания до стойки
Низкая совокупная стоимость владения с меньшими первоначальными капитальными затратами и меньшим внешним экспертным опытом, необходимым после установки
Безопасность подтверждена сертификатами соответствия требованиям IP2X и IEC 61439-6 

Особенности

Модульная конструкция с открытой дорожкой, сертифицированная по стандарту IP2X
Выдвигаемые сегменты с шагом от 0,6 до 4 метров
Мощность от 160 до 1000 А
Жесткое алюминиевое шасси для шинопровода
Легко заменяемые ответвительные коробки
Дорожка шины рассчитана на 100% непрерывный ток
Номинальное значение разрывной мощности от 10 до 50 кА
Ответвительные коробки с механическими и электрическими блокировочными устройствами с функцией безопасности «Ground First, Break Last»
Возможности мониторинга для электрического контроля 

Эта модульная шинная система мощностью от 160 до 1000 А и рассчитанная на 100% непрерывный ток предполагает различные конфигурации выходной мощности и подключения для обеспечения соответствия требованиям к стойкам для ИТ-оборудования. Жесткое алюминиевое шасси для шинопровода имеет сертификат IP2X и IEC 61439-6. Выдвигаемые сегменты открытого шинопровода с шагом от 0,6 до 4 метров. Легко заменяемые ответвительные коробки обеспечивают скрытый монтаж разъемов по стандартам Национальной ассоциации производителей электрооборудования или МЭК (Международной электротехнической комиссии) для обеспечения технологии «подключай и работай». Ответвительные коробки с номинальной разрывной мощностью от 10 до 50 килоампер (кА) оснащены механическими и электрическими блокировочными устройствами с функцией безопасности «Ground First, Break Last», которая поддерживает быстрые безопасные изменения требований к питанию без участия электрика.

Брошюры и проспекты

Найти контактные данные местного представительства

Контактные данные службы поддержки продукции
Найденные контактные данные по критерию California, 91733, USA Изменения
QA Testing - Contacts
Alabama USA
Целевые области продажи продукта: Источники бесперебойного питания (ИБП), Системы питания постоянного тока (DC Power Systems), Промышленные системы электропитания переменного и постоянного тока, Системы распределения электропитания, Устройства автоматического ввода резерва (АВР), Ветровая энергетика, Аварийное освещение, Устройства мониторинга и управления системами питания, Системы управления климатом, Интегрированные решения, Корпуса наружного исполнения, Стойки и изолированные системы, Программное обеспечение, Мониторинг, Инфраструктура центра управления, Мобильная рабочая станция, Инвертор среднего напряжения, Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Последовательные консоли и шлюзы, Digital Infrastructure Solutions, Switchgear and Switchboard, Cabling, Busway and Busduct, Custom Thermal, Battery Energy Storage System (BESS)
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион