Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find a Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Удаленный доступ Даже во время отключения Интернета

Последовательная консоль Avocent ACS 8000 со встроенным модемом

800x600avocent-acs-8000-serial-console_302892.png

Консоль ACS 8000 Cellular со встроенным модемом обеспечивает внутриполосный и внеполосный последовательный доступ для удаленного управления ИТ-устройствами в любом месте, даже если подключение к Интернету недоступно.

ПОДРОБНЕЕ Связаться со мной

800x600-DSView_ACS_CustomerScenario_2_318325_0.png

Решение проблем ИТ-инфраструктуры

Последовательные консоли Avocent обеспечивают удаленный доступ к критической инфраструктуре.

Доступ даже во время простоев

Теперь для перезагрузки сети не нужны ночные выезды, ведь встроенный модем обеспечивает дополнительный уровень поддержки.
Возможность удаленного доступа к устройствам во время отключения электроэнергии означает, что оборудование всегда будет доступно, даже при сбое питания.

Аварийное переключение

Благодаря консоли ACS 8000 Cellular теперь у вас есть возможность переключения на резервный ресурс при потере Ethernet-соединения.

Экономия времени и средств

Возможность удаленного подключения в любое время означает, что вы сможете сократить время возобновления работы и непредвиденные эксплуатационные расходы (OPEX).

Безопасность

Удаленный доступ позволяет сократить количество пользователей, имеющих физический доступ к устройствам. Это может устранить такие проблемы, как непреднамеренное отключение или несанкционированный доступ

Узнайте, как розничная сеть использовала консоль ACS 8000 Cellular для переноса вычислительной мощности ИТ-систем ближе к конечным клиентам

Узнайте больше

800x600-Integrated-Rack_318377_0.png

Универсальная консоль Avocent ACS8000 со встроенным модемом

ACS8000 обеспечивает поддержку подключения для любого сетевого устройства. Мы возьмем на себя заботу об удаленной поддержке ваших ИТ-устройств независимо от того, каким брендом или производителем вы используетесь.

  • Серверы
  • Маршрутизаторы
  • Сетевые коммутаторы
  • Vertiv EDGE
  • Стоечный PDU (с мониторингом и коммутацией)
  • Датчики окружающей среды

Объединение управления ИТ-инфраструктурой

DS View — программное обеспечение для централизованного управления

Программное обеспечение Avocent DSView повышает удобство работы пользователей Avocent Serial Console благодаря централизованному управлению критической инфраструктурой. DSView — это защищенное веб-браузерное приложение, которое помогает поддерживать непрерывность бизнеса с помощью единого интерфейса.

С помощью DSView пользователи могут экономить время благодаря возможности подключения нескольких устройств к сети в рамках одного сеанса.

Скачать брошюру

800x600-DSView_ACS_CustomerScenario_1_318324_0.png

Создание **ИТ-технологий на протяжении 20 лет

У нас более 200 000 клиентов и 20 лет работы в компании Avocent, а наши консольные решения ACS являются одними из самых надежных в отрасли.

Похожие записи

Не только чрезвычайные ситуации —
Большая роль последовательных консолей

Последовательные консоли чрезвычайно полезны для решения чрезвычайных ситуаций, таких как доступ к заблокированным устройствам и потеря IP-связи. На этом вебинаре вы узнаете, как использовать последовательные консоли не только для реагирования на чрезвычайные ситуации.

Смотреть вебинар

Управление ИТ-инфраструктурой и периферия сети: вы готовы?

Сетевая периферия постоянно развивается для удовлетворения новых потребностей и достижения меняющихся бизнес-целей. Но сегодня эволюция является более фундаментальной, поскольку организации систематически перемещают ИТ-нагрузки ближе к конечным пользователям и устройствам и дальше от основных центров обработки данных.

Узнайте больше

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион