Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find a Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Экономия при перекачке хладагентов устраняет необходимость использования воды для ЦОД в Калифорнии

Это объем воды, который можно сэкономить в центре обработки данных мощностью 1 МВт в Калифорнии за год, используя экономию перекачиваемого хладагента по сравнению с водой.

В 2015 году Калифорнийская энергетическая комиссия одобрила использование системы естественного охлаждения Liebert DSE с экономайзером перекачиваемого хладагента в центрах обработки данных штата в рамках предписанных методов экономии в соответствии с Разделом 24. Ранее предписанное Комиссией использование включало в себя только экономайзеры воздуха и воды.

Более высокая эффективность без капли воды

Система естественного охлаждения Liebert DSE с экономайзером перекачиваемого хладагента максимально увеличивает ежегодное время экономии и не использует воду. Благодаря этой системе центры обработки данных в Калифорнии могут:

  • сократить годовой расход воды на 4,3 млн галлонов для типичного ЦОД мощностью 1 МВт;
  • снизить зависимую от времени стоимость энергии на 8–10 процентов;
  • устранить затраты и опасности, связанные с водоочисткой;
  • устранить риск загрязнения наружного воздуха;
  • повысить уровень защиты и эффективность благодаря встроенным усовершенствованным средствам управления.

Компания Vertiv опубликовала полный отчет, демонстрирующий анализ экономии перекачиваемого хладагента по сравнению с экономией на основе воды и воздуха.

Читать отчет

Статьи на похожие темы

Liebert DSE Outdoor Packaged Freecooling System, 400kW Image

Основные характеристики

Liebert DSE Outdoor Packaged Freecooling System, 400kW
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион