Widoczność i skalowalność IT
Zasilanie IT
Jednostki rozdziału zasilania PDU (listwy rack PDU) to „ostatnia mila” w łańcuchu zasilania IT. Listwy nie tylko umożliwiają obsługę większej liczby urządzeń przez szafę rack, ale również zapewniają wgląd w wykorzystanie energii i pozwalają na zdalne sterowanie zasilaniem sprzętu na poziomie wyjścia.
Rozdział zasilania
Listwa rack PDU Vertiv™ Geist™
- Modele podstawowe, z pomiarem, monitorowane i zarządzalne listew rack PDU oferują rozwiązanie dla każdego zastosowania
- Inteligentne listwy rack PDU zapewniają wgląd w czasie rzeczywistym w pobór mocy przez urządzenia
- Zarządzalne listwy rack PDU zapewniają sterowanie zasilaniem sprzętu na poziomie wyjścia
- Uniwersalne listwy rack PDU Geist™ obsługują szeroki zakres konfiguracji zasilania i zapewniają wysoką elastyczność instalacji
- Wybierz swoje rozwiązanie z szerokiego zakresu gamy modeli standardowych lub skonfiguruj rozwiązanie na zamówienie
Jakość i innowacje w zasilaniu ostatniej mili
Listwy rack PDU Vertiv™ Geist™, oferowane w wielu modelach, zapewniają jakość, funkcjonalność i możliwość konfiguracji wymagane przez obiekty brzegowe. Funkcjonalność wszystkich modeli, od podstawowych po zarządzalne, jest testowana pod kątem niezawodności, a projekt większości modeli umożliwia ich rozbudowę.
Innowacyjna uniwersalna listwa rack PDU Geist™ (UPDU):
- Oferuje maksymalną elastyczność
- Obsługuje typowe konfiguracje zasilania prądem przemiennym w zakresie od 16 A do 60 A i od 120 V do 415 V
- Pozwala na podłączenie najpopularniejszych typów wtyczek w dowolnej kombinacji w jednym urządzeniu
- Dostępna w modelach podstawowych i „inteligentnych”
- Uniwersalny projekt gwarantuje nowy poziom prostoty i standaryzacji wdrażania listew rack PDU
Przeczytaj notę aplikacyjną i dowiedz się więcej o tym, jak jednostka UPDU upraszcza wdrażanie infrastruktury na całym świecie.
Wybór odpowiedniej listwy rack PDU dla Twojego obiektu brzegowego
Liczba dostępnych dla Twojej aplikacji opcji listew rack PDU może wydawać się przytłaczająca. Poniżej znajdziesz wskazówki, jak wybrać prawidłowe rozwiązanie:
-
Określ całkowite zapotrzebowanie na zasilanie
Określ całkowitą moc w kilowatach (kW) szafy serwerowej, w której zostanie zainstalowana listwa rack PDU.
Upewnij się, że dysponujesz pożądaną wydajnością zasilania. W niektórych obiektach wydajność jest ograniczona dostępnością zasilania.
-
Określ wymagania dotyczące urządzenia
Określ natężenie prądu, napięcie i typ gniazda dla sprzętu, który będziesz podłączać do listwy rack PDU.
Jeśli nie masz pewności co do wymagań przyszłych obiektów, ale chcesz zachować spójność w całej sieci, to Uniwersalna listwa rack rPDU Vertiv™ Geist™ będzie dobrym wyborem.
-
Wybierz poziom monitoringu wymagany przez aplikację
Zarządzalna
Niezawodny rozdział zasilania z lokalnym i zdalnym monitoringiem zasilania oraz możliwością włączania i wyłączania wyjść
W rozproszonych aplikacjach brzegu najlepszym wyborem będą monitorowane i zarządzalne listwy rack PDU, gdyż umożliwiają zdalne, scentralizowane zarządzanie energią. Dowiedz się więcej o różnych typach listew rack PDU.
-
Wybierz konfigurację i wymagania wyjść
Poziome listwy rack PDU są wyposażone w 8–16 wyjść. Pionowe listwy rack PDU są wyposażone w maksymalnie 54 wyjścia i nie zajmują miejsca w szafie.
-
Wybierz konfigurację standardową lub na zamówienie
Oferujemy szeroki i zakres standardowych listew rack PDU oraz rozwiązania konfigurowane na zamówienie, które umożliwiają wybór koloru obudowy, typu wyjścia i wtyczki, zarządzania oraz długości przewodu.
Opcje konfiguracji
Kolor obudowy
Typ wyjścia i wtyczki
Inteligencja
Długość przewodu
SELEKTOR PDU
Szybko znajdź listwę rack PDU, która spełni Twoje wymagania biznesowe.
Mamy to. Opowiedz nam o swoim brzegu
Opowiedz nam o swoim projekcie. Chcemy zrozumieć Twoje wymagania i wybrać odpowiednią infrastrukturę IT dla Twojego brzegu.
Dziękujemy za zgłoszenie!