Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.
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
Coraz gorętszy brzeg.
Objaśniamy, jak chłodzić IT.

Chłodzenie IT

W miarę rozbudowy obiektów brzegu o kolejne aplikacje i zarządzanie większą ilością danych, lokalizacje te ewoluują do mikro centrów danych, w których obciążenie cieplne szybko rośnie. W takiej sytuacji, podobnie jak w większych centrach danych, utrzymanie wydajności i niezawodności IT wymaga specjalistycznych rozwiązań chłodzących.

Chłodzenie szaf rack

Vertiv™ VRC

  • Kompaktowa i wydajna, autonomiczna klimatyzacja dla szaf serwerowych brzegu
  • Możliwość montażu w dowolnej standardowej 19 calowej obudowie
  • Wysoka wydajność chłodzenia obniża koszty operacyjne
  • Zaawansowane sterowanie umożliwia zdalne monitorowanie i zarządzanie
  • Wiele opcji odprowadzania ciepła zapewnia elastyczność zastosowania
Skontaktuj się z nami

Dedykowane chłodzenie brzegu

Wdrażanie obiektów brzegu bez dedykowanego chłodzenia może być kuszące, ale ta decyzja może narazić sprzęt IT na ryzyko. W ograniczonych przestrzeniach, gdzie często wdraża się systemy brzegowe, ciepło może szybko osiągnąć niebezpieczny poziom. Zanim zdecydujesz się wybór rozwiązania chłodzenia obiektu brzegu, należy wziąć pod uwagę poniższe czynniki:

Sprzęt o gęstości mocy zaledwie 2 kW generuje ilość ciepła, która może spowodować problemy z systemami IT.

Systemy HVAC w budynkach są zaprojektowane do chłodzenia komfortu, a nie elektroniki. Nie są one w stanie zapewnić odpowiednio intensywnego i ciągłego chłodzenia, wymaganego przez urządzenia elektroniczne. Systemy HVAC zapewniają również chłodzenie zgodnie z określonymi harmonogramami i preferencjami użytkowników budynków, a nie potrzebami infrastruktury IT.

Małe systemy klimatyzacji komfortu mogą być tańszym rozwiązaniem w krótkiej perspektywie, ale konieczność dostarczania chłodzenia przez cały rok skraca ich żywotność. Nie są one również wyposażone w możliwości komunikacyjne pozwalające na zdalne monitorowanie. O awarii systemu chłodzenia w zdalnej lokalizacji dowiesz się tylko wtedy, gdy przegrzeje się sprzęt IT.

Nie tylko systemy IT są narażone na niebezpieczeństwo. Żywotność akumulatorów UPS może zostać skrócona o połowę, gdy pracują one w temperaturach przekraczających o 8°С wartość znamionowej temperatury otoczenia pracy.

Technologie chłodzenia brzegu można zintegrować z szafą sprzętową i rozwiązać w ten sposób problemy związane z ograniczoną ilością miejsca w obiektach brzegu.

Małe systemy chłodzenia

Ocena opcji dla brzegowych centrów danych

W niniejszym raporcie omówimy dwa typy obiektów, w których firmy instalują brzegowe centra danych:

  • Środowiska biurowe wyposażone w standardowe chłodzenie komfortu

  • Niekontrolowane środowiska, takie jak pomieszczenia produkcyjne, które mogą być, ale nie muszą, wyposażone w sterowanie chłodzeniem i wilgotnością otoczenia

Pobierz już dziś

Rozwiązania chłodzenia brzegu Vertiv

Zarządzanie przełącznikiem przepływu powietrza

Przełączniki komunikacyjne montowane w szafie przysparzają szczególnych problemów z przepływem powietrza, ponieważ najczęściej pobierają powietrze z boku, a nie przodu. Projekt szaf na sprzęt IT z przepływem powietrza od przodu do tyłu, zwłaszcza w ograniczonych przestrzeniach, może ograniczać przepływ powietrza przez te urządzenia. Vertiv™ Geist™ Switchair, to proste i wydajne urządzenie montowane w szafie, które powoduje, że chłodne powietrze przepływa od przodu szafy rack do wlotu powietrza przełącznika lub routera. Dostępny w modelach aktywnych (zintegrowany wentylator) lub pasywnych, Geist Switchair jest łatwy w instalacji i pracuje w tej samej przestrzeni szafy rack, co urządzenie, które obsługuje.

Dowiedz się więcej o Vertiv™ Geist™ SwitchAir

Autonomiczne chłodzenie szafy

Vertiv™ VRC powoduje, że uzyskanie niezawodnego, wydajnego chłodzenia dla krytycznego sprzętu w środowiskach przetwarzania na krawędzi sieci staje się łatwe i ekonomiczne. System Vertiv VRC zapewnia chłodzenie serwerów IT o mocy do 3500 W w łatwym w instalacji i kompaktowym projekcie. Wykorzystuje elastyczne kanały do odprowadzania ciepła do przestrzeni sufitowej lub sąsiedniego pomieszczenia. System wykorzystuje elementy o zmiennej prędkości obrotowej, które stale dostosowują temperaturę i przepływ powietrza do zmieniających się obciążeń i zapewnia skalowalną i wysoką wydajność.

Dowiedz się więcej o Vertiv™ VRC

Zintegrowane szafy rackowe

Autonomiczne chłodzenie zapewniane przez system Vertiv™ VRC jest kluczowym elementem zintegrowanych szaf Vertiv™ VRC-S. Szafy te nie tylko rozwiązują problemy związane z chłodzeniem brzegowym, ale stanowią kompletne rozwiązanie infrastrukturalne dla obiektów brzegu i obejmują rozdział zasilania, chłodzenie, monitoring i zabezpieczenia fizyczne. Wystarczy dobrać zasilacz UPS Vertiv, który spełnia wymagania Twojej aplikacji i zyskać w pełni skonfigurowaną szafę rack, gotową do obsługi sprzętu IT.

Dowiedz się więcej o Vertiv™ VRC-S

WEBINAR

Chłodzenie brzegu: zarządzanie ciepłem w przestrzeniach nieprzeznaczonych dla IT

Obejrzyj webinarium i dowiedz się, dlaczego większość obiektów brzegowych wymaga dedykowanego chłodzenia oraz jak zarządzać ciepłem na brzegu sieci. Poznasz scenariusze wdrażania chłodzenia na brzegu sieci, jego wyzwania i opcje w poszczególnych obiektach oraz dowiesz się, jak zapewnić sobie wgląd w pracę sprzętu.

Oglądaj na żądanie

Podobne informacje

Mamy to. Opowiedz nam o swoim brzegu

Opowiedz nam o swoim projekcie. Chcemy zrozumieć Twoje wymagania i wybrać odpowiednią infrastrukturę IT dla Twojego brzegu.

Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Firma*
Kraj*
Kod pocztowy*
Zgoda na politykę prywatności

Po otrzymaniu i zapoznaniu się z niniejszą polityką prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych (dostarczanych zgodnie z Artykułem 13 Rozporządzenia UE 679/2016), wyrażam zgodę na:

Przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, w tym otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną na temat trendów branżowych, wydarzeń, ofert i nowych produktów.



Dziękujemy za zgłoszenie!

Jaka wygląda Twoja krawędź?
PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja