Szafa serwerowa zaprojektowana do szybkiego wdrażania
Rozbudowa IT
Szafy serwerowe odgrywają kluczową rolę w każdym wdrażaniu brzegu, zarówno w małych pomieszczeniach IT, jak i w nowych obiektach. Powinny być one zaprojektowane pod kątem dzisiejszych potrzeby, a jednocześnie odpowiednio elastyczne, by rozwijać się wraz ze wzrostem Twojego biznesu.
Nasze obudowy sieciowe
Szafa Vertiv™ VR Rack
- Modele 42, 45 i 48U
- Wsparcie dla wszystkich standardowych urządzeń do montażu w szafach i dodatkowe 2,5 cala głębokości montażowej
- Szybka dostawa i szybkie wdrożenie
PROMOTION
Pay less for more space.
Save up to $150 on the purchase of a Vertiv™ VR Rack
Available for a limited time. Contact your Vertiv Partner for more information.
Download now
Do czego służą szafy serwerowe rack?
Szafy serwerowe rack to metalowe konstrukcje, które są przeznaczone do montażu krytycznej infrastruktury IT, w tym serwerów komputerowych, zasilaczy UPS, urządzeń chłodzących, paneli krosowych, przełączników, routerów i koncentratorów. Szafy serwerowe rack lub obudowy sieciowe instalowane są zarówno w dużych obiektach kolokacji, jak i małych centrach danych brzegu oraz pomieszczeniach okablowania sieciowego. Główne zalety szaf rack to ochrona sprzętu, organizacja infrastruktury, zarządzanie kablami, zabezpieczenie i wydajne chłodzenie.


Dlaczego szafa serwerowa rack jest tak ważna?
Szafy serwerowe rack są podstawą wdrażania przetwarzania na krawędzi sieci. Zespoły IT dostosowują wykorzystanie szaf sieciowych w miarę zmian i ewolucji infrastruktury krytycznej. Serwery o wysokiej gęstości stawiają coraz większe wymagania związane z zasilaniem obiektu, a wybór szafy rackowej z odpowiednim przepływem powietrza i prowadzeniem kabli przyczynia się do wydłużenia żywotności sprzętu o znaczeniu krytycznym.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Pobierz raport White Paper, w którym omawiamy zmieniającą się rolę obudów rackowych w dzisiejszej infrastrukturze IT.
Wybór szafy serwerowej rack
Szafy rackowe mają różne właściwości. Przed podjęciem decyzji o zakupie należy rozważyć kilka kwestii. Szafa serwerowa rack musi nie tylko spełniać wymagania związane z przestrzenią i budżetem. Poniżej przedstawiamy elementy, które należy wziąć pod uwagę.
PRZESTRZEŃ UŻYTECZNA
Przy wyborze nowej szafy należy sprawdzić dostępną przestrzeń na kable i przepływ powietrza chłodzącego sprzęt.
KONFIGURACJA I ELASTYCZNOŚĆ
Upewnij się, że wybraną szafę rack będziesz mógł dostosować do rozwoju Twojej firmy. Projekt umożliwiający rozbudowę bez użycia narzędzi umożliwia sprawną konfigurację szafy rack i dostosowanie jej do przyszłych zmian gęstości lub sprzętu.
GĘSTOŚĆ SZAFY RACK
Zaplanuj, ile sprzętu zostanie zamontowane w szafie i uwzględnij dodatkowe miejsce na zasilanie rezerwowe, urządzenia do zdalnego zarządzania i inną infrastrukturę IT. Poszukaj równowagi pomiędzy bieżącymi wymaganiami a planowaną rozbudową w przyszłości. Twoje szafy rackowe powinny gwarantować przyszły rozwój.
CZAS DOSTAWY
Przy wyborze producenta szafy rackowej wybierz dostawcę, który oferuje różne możliwości realizacji. Zyskasz elastyczność wdrażania brzegu zgodnie z Twoimi wymaganiami biznesowymi.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj artykuł na blogu „Jak wybrać najlepszą szafę serwerową rack”
Firma Infocrossing zarządza swoim dynamicznym centrum danych za pomocą bogatej w funkcje szafy Vertiv™ VR Rack
Firma Wipro Infocrossing, która obsługuje pięć centrów danych, potrzebowała zwiększyć elastyczność obiektów, aby zaspokoić rosnące potrzeby klientów przy jednoczesnym usprawnieniu wdrażania. Obejrzyj film w którym dyrektor firmy Infocrossing dzieli się swoimi doświadczeniami i dowiedz się więcej o szafie Vertiv™ VR Rack i innych rozwiązaniach infrastruktury.
SELEKTOR SZAF RACK
Znajdź szybko szafę rack Vertiv™ VR Rack dla Twojej firmy
Znajdź i kup bezpośrednio u jednego z naszych partnerów resellerów.
Sprawna integracja z krytycznym sprzętem IT
Fabryczna integracja sprzętu w szafach rack jest coraz częściej wybieranym rozwiązaniem zarówno w przypadku pojedynczej instalacji, jak planowania wdrożeń w całym obiekcie. Nasze szafy Vertiv VR pasują do wszystkich standardowych urządzeń, a oto kilka przykładów:
Zabezpieczenie IT
Wdrożenie jednofazowego zasilacza UPS jest koniecznością. Rozwiązanie to zapobiega przestojom i gwarantuje, że Twój sprzęt ma zapewnione wymagane podtrzymanie zasilania. Każdy z naszych zasilaczy UPS do montażu w szafie bezproblemowo integruje się z szafami Vertiv VR.
Zasilanie IT
Listwy rack PDU są ostatnim ogniwem w łańcuchu i dlatego powinny być zaprojektowane tak, aby obsługiwały dynamiczne operacje zasilania, chłodzenia monitoringu i zarządzania wdrażaniem brzegu. Dzięki ponad 5000 konfiguracji dostępnych w ciągu kilku dni, linia listew rack PDU Vertiv™ Geist™ jest idealnym uzupełnieniem każdego wdrażania szafy.
Teraz wszystkie modele są teraz oferowane z uniwersalnymi wyjściami C13/19, umożliwiającymi nieskończoną liczbę konfiguracji.
Chłodzenie IT
Twój krytyczny sprzęt IT musi pracować w optymalnych temperaturach. Dzięki integracji odpowiednich rozwiązań klimatyzacyjnych można wydłużyć żywotność drogiego sprzętu sieciowego i zapewnić płynne operacje.
Zarządzanie IT
Wykorzystaj rozwiązania do zdalnego zarządzania, aby zyskać wgląd i dostęp do najważniejszych danych bez konieczności wizyt w miejscu instalacji.
Podobne informacje
Mamy to. Opowiedz nam o swoim brzegu
Opowiedz nam o swoim projekcie. Chcemy zrozumieć Twoje wymagania i wybrać odpowiednią infrastrukturę IT dla Twojego brzegu.
Dziękujemy za zgłoszenie!