The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

Vertivの製造担当者と連携すると、複雑な設計をお客様独自のニーズに合わせて構成することが可能になります。大規模なプロジェクトに関する技術的ガイドが必要な組織に対して、Vertivは十分なサポートを提供いたします。

詳細を見る

Vertiv再販業者パートナーと連携して、多くのお客様がITアプリケーション用のVertiv製品を購入しています。パートナーは、広範なトレーニングと経験を積み、ITおよびインフラに関するソリューション全体をVertiv製品で明確にし、販売、サポートを行うという独自の立場を構築しています。

再販業者を見つける

ご自身に必要なものについて特定済みですか? 便利なオンラインショッピングおよび配送をご希望ですか? 特定のカテゴリーのVertiv製品は、オンライン再販業者を通じて購入可能です。


再販業者を見つける

製品選択にサポートが必要ですか? Vertivの有能なスペシャリストにご相談ください。お客様に最適なソリューションをご提案いたします。



Vertivのスペシャリストに問い合わせる

製品選択にサポートが必要ですか? Vertivの有能なスペシャリストにご相談ください。お客様に最適なソリューションをご提案いたします。



Vertivのスペシャリストに問い合わせる

The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

製品ファミリー

Liebert IntelliSlot Unity Communications Cards

Provides Web access, environmental sensor data, and third-party customer protocols for Vertiv equipment. The cards employ Ethernet and RS-485 networks to monitor and manage a wide range of operating parameters, alarms and notifications. Provides a communication interface to Trellis, LIFE Services, Liebert Nform, and third-party building and network management applications.

販売窓口を探す パンフレットを入手 マニュアルを入手
最適な用途:
  • 銀行、金融、保険
  • 教育
  • データセンタ/コロケーション/ホスティング
  • 政府機関
  • ヘルスケア
  • 小売および卸売
  • 電気通信
保証: Thirteen month limited warranty from date of shipment

Liebert IntelliSlot Unity Communications Interface Card provides Trellis, LIFE Services and Liebert Nform enablement as well as Web access, environmental sensor data, and third-party customer protocols for Emerson Network Power equipment. The cards employ Ethernet and RS-485 networks to monitor and manage a wide range of operating parameters, alarms and notifications.

Liebert IntelliSlot Unity Communications Interface Card provides Trellis, LIFE Services and Liebert Nform enablement as well as Web access, environmental sensor data, and third-party customer protocols for Emerson Network Power equipment. The cards employ Ethernet and RS-485 networks to monitor and manage a wide range of operating parameters, alarms and notifications.

モデルの仕様の概要
Vertiv™ Liebert® IS-Unity Communications Card
Unity Communication Cards   IntelliSlot Port in device   Web (HTTP/HTTPS)   7 to 12VDC; 3.6W maximum power consumption   RJ-45 10/100 Ethernet, RJ-45 RS-485, RJ-45 Sensor   1.45   2.97   5.2   0.4  

メリット

Liebert Unity Communications Card benefits in a monitoring system
Flexibility
Allows systems to be viewed from the network via browsers and popular protocols
Connects to Ethernet or 485 Serial networks, or both
Multiple third-party protocols (SNMP v1/v2c/v3, BACnet IP/MSTP, Modbus TCP/RTU, YDN23) from a single card
Environmental support using Liebert SN Sensors - Temperature, Humidity, Leak Detection, Doors, Contact Closures
Supports a variety of Vertiv software tools and services
Security
HTTPS message and Web Access encryption
SNMP v3 with installable certificates  

特長

Liebert Unity communications card features
Provides Web access to the installed device via popular web browsers - Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, and Safari (MacBook and iPad)
Provides alarm notifications ia eMail and text messaging
Supports envinronmental monitoring via Liebert SN Sensors
Third-party protocols (Modbus TCP/RTU, BACnet IP/MSTP, SNMP v1/v2c/v3, and YDN23) are supported for building and network management applications 
Enables Vertiv software tools and services, including Trellis, Liebert Nform, and LIFE Services  

お客様の地域のお問い合わせ先を探す

製品サポート窓口
問い合わせ先を表示 California, 91733, USA 変更
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
関心のある製品分野: 配電, モニタリング

よくあるご質問

Q
Can I obtain a list of the supported SNMP Traps and parameters from the card?
A
Yes, once SNMP is enabled on the card the SNMP data available from the managed device is available on the Download menu display from the managed device tab. Consult the User Manual for more details.
Q
How many SNMP Trap targets can I configure in the Liebert IntelliSlot Unity Card?
A
20
Q
Can I obtain a list of the supported Modbus and BACnet data from the card?
A
Yes, once Modbus and/or BACnet is enabled on the card the enabled protocol data available from the managed device is available on the Download menu display from the managed device tab. Consult the User Manual for more details.
Q
Is the Liebert IntelliSlot Unity Card hot-swappable?
A
Yes, you will not be required to shutdown your equipment to install this card.
Q
What Vertiv products are supported by the IS-UNITY-DP and IS-UNITY-LIFE cards?
A
Most UPS and Thermal Management products - see the Unity User Manual for the complete list.
PARTNERS
概要
MY ACCOUNT
概要
Partner Login

言語と地域