The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

Vertivの製造担当者と連携すると、複雑な設計をお客様独自のニーズに合わせて構成することが可能になります。大規模なプロジェクトに関する技術的ガイドが必要な組織に対して、Vertivは十分なサポートを提供いたします。

詳細を見る

Vertiv再販業者パートナーと連携して、多くのお客様がITアプリケーション用のVertiv製品を購入しています。パートナーは、広範なトレーニングと経験を積み、ITおよびインフラに関するソリューション全体をVertiv製品で明確にし、販売、サポートを行うという独自の立場を構築しています。

再販業者を見つける

ご自身に必要なものについて特定済みですか? 便利なオンラインショッピングおよび配送をご希望ですか? 特定のカテゴリーのVertiv製品は、オンライン再販業者を通じて購入可能です。


再販業者を見つける

製品選択にサポートが必要ですか? Vertivの有能なスペシャリストにご相談ください。お客様に最適なソリューションをご提案いたします。



Vertivのスペシャリストに問い合わせる

製品選択にサポートが必要ですか? Vertivの有能なスペシャリストにご相談ください。お客様に最適なソリューションをご提案いたします。



Vertivのスペシャリストに問い合わせる

The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

製品

アボセント ラックマウント電源

Avocent®HMXとAvocent®LVエクステンダーのような低電圧デバイスは、多くの場合、外部電源の使用を必要としますが、アボセントの電源は高い信頼性と効率性を提供します。高い柔軟性と効率性を必要とするITインフラにおいて、アボセント®RMPSUは、外部電源では不可能な規模と利便性とともに、アボセントの従来の電力ソリューションと同様の信頼性を提供します。

パンフレットを入手 マニュアルを入手
最適な用途:
  • 放送およびエンターテイメント

特長

より効率的な配電
1つまたは2つの
ホットスワップ可能な電源モジュールで利用可能です。デュアルモジュール構成により、両方のモジュール間の電力負荷バランスが保たれます。

 各モジュールのMTBF(平均故障間隔)評価は500,000時間
 
簡単なスケールまたは変更
個別の電源は不要です。各ユニットは、独立制御可能な8個または16個の12V出力を提供

すべての低電圧デバイスに電源を供給します。12V〜5V変換で使用可能なケーブルコンバータ
 
より高い効率性のための管理
安全なHTTPインターフェイスを介してRMPSUを制御および監視

温度、ファン速度、ポートまでの電流を管

サードパーティーの管理ツールをREST API経由で統合 

アボセント ラックマウント電源
Product Overview
入力ポート
2 IEC
出力ポート
8または16ロック式3ピンDCコネクタ
ビデオ接続
1 x RJ45 for 10/100 Ethernet connection
Graphic Mode
入力ポート
2 IEC
出力ポート
8または16ロック式3ピンDCコネクタ
ビデオ接続
1 x RJ45 for 10/100 Ethernet connection
Power Description
Input Power (Maximum)
90 - 264 VAC、47/63 Hz
Operational Conditions
Operating Temperature
0 to 50ºC / 32 to 122ºF
Humidity
5 – 90% Non condensing
Physical Characteristics
重量(ポンド / kg)
9.9 lbs
重量(ポンド / kg)
4.5 kg
高さ(インチ / mm)
1.73 in
高さ(インチ / mm)
44 mm
幅(インチ / mm)
17.13 in
幅(インチ / mm)
435 mm
奥行(インチ / mm)
10.8 in
奥行(インチ / mm)
275 mm
Miscellaneous
Agency Approvals
CE, FCC, UL

お客様の地域のお問い合わせ先を探す

製品サポート窓口
問い合わせ先を表示 California, 91733, USA 変更
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
関心のある製品分野: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, シリアルコンソールおよびゲートウェイ, Digital Infrastructure Solutions
PARTNERS
概要
Partner Login

言語と地域