Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Vertiv™ Power Assist

Download Vertiv™ Power Assist, a free software used to perform a controlled shutdown of an IT device when the UPS battery backup experiences a threatening condition. Compatible with the Liebert PSP, Liebert PSI, Liebert PSI5,Vertiv Edge, Liebert PSA, Liebert PST5, Liebert GXT3. Liebert GXT4 and Liebert GXT5 UPS systems. Register below to gain access to the software.

Note: Not all legacy UPS models support all data points used by Vertiv™ Power Assist. However, users still may perform a shutdown based on available data points. Regarding battery capacity, for example, a legacy UPS user still has the option to shut down when the battery capacity is less than a certain percent, shut down when the battery is only available for a designated remainder of time, or shut down immediately.

Login dei partner

Lingua & Ubicazione