Il modo più semplice per alimentare e raffreddare l’AI
Vertiv™ 360AI include un portfolio completo di soluzioni di alimentazione, raffreddamento e service per le complesse sfide legate alla rivoluzione dell'AI.
Scopri queste soluzioni all’avanguardia alla base della nostra soluzione completa Vertiv 360AI
Vertiv™ PowerNexus®
Consente una rapida scalabilità con prestazioni migliorate e nessuna interruzione delle operazioni in corso.
Vertiv™ Liebert® AFC
Fornisce un raffreddamento potente e continuo per mantenere le operazioni e aumentare l’efficienza ora e in futuro.
Vertiv™ 360AI 4XL400
Consente implementazioni incrementali di AI in una soluzione compatta e personalizzabile progettata per i data center esistenti
I vantaggi delle soluzioni Vertiv™ 360AI
Riduzione dei tempi
di implementazione fino al 50%
Le soluzioni pre-ingegnerizzate semplificano l'intero processo di implementazione ed eliminano i cicli di progettazione, riducendo fino al 50% i tempi di implementazione.
Ampia gamma e metodi
di implementazione flessibili
Soluzioni disponibili dall’Edge Inferencing ai data center per AI, con opzioni che spaziano da rack ad alta densità a grandi data center modulari prefabbricati.
Interoperabilità
e operatività ininterrotta
Vertiv può soddisfare la domanda di alimentazione e di raffreddamento dell'AI, con installazioni progettate sulla base del più completo portfolio di soluzioni di alimentazione e raffreddamento del settore.
Competenze e supporto
ineguagliabili
Supporto durante l’intero processo: dalla valutazione e progettazione, all’implementazione e alla gestione del ciclo di vita.
Nuova architettura per l'AI
Scarica l’architettura di riferimento per raffreddamento e alimentazione ad alta efficienza energetica di Vertiv per la piattaforma NVIDIA GB300 NVL72, disponibile come asset SimReady™ in NVIDIA Omniverse Blueprint.
Case study
Scopri come le infrastrutture Vertiv, l'architettura computazionale NVIDIA e i sistemi AI di Domyn si combinano in COLOSSEUM per offrire un’infrastruttura AI modulare e scalabile.
White Paper
Il futuro dell’infrastruttura IT
Sblocca la crescita guidata dall'AI con hardware, software, alimentazione e raffreddamento avanzati.
Thermal management per applicazioni ad alta densità
Come leader nel mercato della gestione termica dei data center, Vertiv affronta la sfida di gestire sia carichi generici sia carichi AI, risolvendo problemi legati alla progettazione, costruzione e gestione di data center su larga scala. Vertiv offre un portfolio completo di soluzioni a espansione diretta, acqua refrigerata e raffreddamento a liquido che gestiscono l'intera catena termica, dal chip al riutilizzo del calore, soddisfacendo le esigenze attuali e future.
Ulteriori informazioni
Con il più ampio portfolio ad alta densità sul mercato, Vertiv è il partner principale di cui fidarsi per la tua prossima implementazione di AI. Scopri la nostra offerta completa di unità di distribuzione del refrigerante, collettori e scambiatori di calore per porte posteriori, il tutto supportato dai nostri servizi di raffreddamento a liquido leader del settore.
Ulteriori informazioni sulle opzioni di raffreddamento a liquidoScopri le soluzioni ad alta densità
Caratteristiche principali del prodotto:
Vertiv™ CoolChip CDUVertiv™ CoolChip CDU
Vertiv™ CoolChip Fluid Network
Vertiv™ Liebert® DCD Rear Door Heat Exchanger
Vertiv™ Liquid Cooling Services

Con il più ampio portfolio ad alta densità sul mercato, Vertiv è il partner principale di cui fidarsi per la tua prossima implementazione di AI. Scopri la nostra offerta completa di unità di distribuzione del refrigerante, collettori e scambiatori di calore per porte posteriori, il tutto supportato dai nostri servizi di raffreddamento a liquido leader del settore.
Caratteristiche principali del prodotto:
Vertiv™ CoolPhase FlexVertiv™ CoolPhase CDU
Vertiv™ Liebert® DSE

L'industria dei data center continua a sviluppare strutture sempre più grandi per soddisfare la crescente domanda di capacità, adottando allo stesso tempo misure significative per ridurre l’impatto ambientale dei data center. I sistemi ad acqua refrigerata possono svolgere un ruolo importante in questa evoluzione.
Ulteriori informazioni sui sistemi ad acqua refrigerataCaratteristiche principali del prodotto:
Vertiv™ CoolLoop Trim CoolerVertiv™ Liebert® AFC Chiller
Vertiv™ Liebert® CWA
Vertiv™ Liebert® CW

Gestione dell’alimentazione per applicazioni ad alta densità
Poiché il computing ad alta densità porta i requisiti di alimentazione a livelli senza precedenti, i data center devono affrontare sfide critiche nella gestione dei picchi di carico e delle richieste variabili. Le soluzioni di alimentazione complete di Vertiv combinano un’innovativa integrazione a stretto accoppiamento con un monitoraggio intelligente, per ridurre le perdite di energia e migliorare l’utilizzo dello spazio. Le nostre opzioni di implementazione flessibili, dall’assemblaggio in loco ai sistemi prefabbricati, consentono di ottenere risparmi significativi in termini di costi di installazione, spazio e tempi di implementazione.

I carichi di lavoro ad alta densità richiedono sistemi di distribuzione dell’energia progettati per gli ambienti di calcolo di nuova generazione. Le soluzioni Vertiv per la distribuzione dell’alimentazione e dei quadri elettrici forniscono un’alimentazione affidabile dalla struttura al rack, con funzionalità di manutenzione e monitoraggio semplificate. Il nostro approccio integrato assicura che la tua infrastruttura possa adattarsi ai requisiti in evoluzione, mantenendo al contempo l’efficienza operativa.
Caratteristiche principali del prodotto:
Vertiv™ Static Transfer Switch

offrono soluzioni avanzate per la gestione dei carichi elettrici dell’intelligenza artificiale nei data center. Sono progettati per gestire la densificazione e i carichi variabili delle applicazioni AI, consentendo al contempo l’integrazione di sistemi ad accoppiamento ravvicinato per migliorare l’affidabilità, ottimizzare lo spazio, semplificare l’installazione e fornire un’efficienza energetica superiore con un’integrazione perfetta in fonti energetiche e servizi di rete alternativi.
Caratteristiche principali del prodotto:

L’AI e il computing ad alta densità richiedono una potenza affidabile e scalabile. Le soluzioni di accumulo energetico di Vertiv, inclusi UPS agli ioni di litio e sistemi BESS, offrono un backup critico, ottimizzano i costi energetici e migliorano la stabilità della rete, garantendo che i carichi di lavoro dell’intelligenza artificiale rimangano continui ed efficienti.
Caratteristiche principali del prodotto:

L’Energy Power Management System (EPMS) di Vertiv ottimizza l’infrastruttura di alimentazione e raffreddamento per supportare le richieste di AI in evoluzione, garantendo al contempo le massime prestazioni. Grazie all’analisi e all’automazione in tempo reale, EPMS consente la gestione intelligente dell’infrastruttura per carichi di lavoro basati sull’AI, garantendo affidabilità ed efficienza, supportate dal supporto leader del settore di Vertiv.
Caratteristiche principali del prodotto:

Soluzioni modulari integrate
Cicli di implementazione più rapidi
Implementazione più rapida del 50% grazie all’integrazione ripetibile in fabbrica. Presenza globale nella supply chain e nell’erogazione dei servizi.

Ottimizza l’uso dello spazio
- Risparmia il 25% dello spazio rispetto alle strutture tradizionali, grazie al design compatto.
- Conserva l’ingombro a pavimento e i carichi di lavoro esistenti.
- Soluzioni personalizzate e ibride

Tieni il passo e massimizza lo spazio disponibile per le implementazioni di AI
- Risparmia il 25% dello spazio rispetto alle strutture tradizionali, grazie al design compatto.
- Accelera la velocità di implementazione fino al 50% con l’integrazione in fabbrica.
- Risparmia fino al 25% sui costi riducendo la complessità di manodopera, materiali e installazione.
- Semplifica il lavoro elettrico con connessioni integrate e monitoraggio centralizzato.
- Installazione in armadio, su skid o direttamente sul campo.

Software e servizi
Le soluzioni Vertiv™ 360AI supportano la comunicazione in rete e il software per una visibilità centralizzata e remota sull’intera soluzione, con funzionalità di controllo senza eguali nelle tecnologie di alimentazione e raffreddamento.
Controllo termico e dell'alimentazione decentralizzato: Vertiv™ UnifyMonitoraggio: Vertiv™ Environet™ Connect
Controlli termici: Liebert® iCOM™-S

L’approccio olistico di Vertiv ai servizi e alla manutenzione aiuta a garantire che i sistemi funzionino correttamente e che i rack ad alta densità e alto valore siano alimentati e raffreddati in modo efficiente. I nostri tecnici qualificati possiedono una conoscenza approfondita del funzionamento dei sistemi e della loro integrazione con l’AI e altre apparecchiature IT, offrendo massima tranquillità a chi adotta per la prima volta soluzioni di raffreddamento a liquido.
Servizi per il ciclo di vitaServizi di raffreddamento a liquido
Valutazione della transizione al raffreddamento a liquido

Progetta sistemi più intelligenti per l’AI
Ottimizza il tuo data center con soluzioni integrate di retrofit di alimentazione e raffreddamento
Scarica i progettiCoinvolgi e sblocca il tuo potenziale di AI
Richiedi una consulenza per l'infrastruttura AI o esplora le partnership tecnologiche e di canale.
Interagisci con VertivContatta un esperto
Compila il modulo con i tuoi dati per essere ricontattato dai nostri consulenti specializzati in soluzioni AI.
La richiesta è stata ricevuta.
Grazie per averci contattato.