The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

UPS Liebert ITA2, 10-40 kVA

Caratterizzato dalla tecnologia a doppia conversione, fattore di potenza pari a 1 e design compatto a rack o tower, Liebert ITA2 è la soluzione perfetta per la protezione delle sale computer e per apparecchiature di storage e dispositivi di rete.

Trova il contatto di vendita Ottieni la brochure Runtime Tool
Login to Save for Later
Particolarmente adatto per:
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Istruzione
  • Amministrazione pubblica
  • Sanità
  • Trasporti

Liebert ITA2 offre livelli straordinari di efficienza e flessibilità in un design rack-tower estremamente compatto. Con un fattore di potenza in uscita pari a 1, Liebert ITA2 soddisfa pienamente le esigenze dei moderni carichi IT e, in virtù del suo ampio intervallo di tensione e frequenza in ingresso, riduce in modo efficace la necessità che debba intervenire la batteria, prolungandone quindi la vita utile.

Vantaggi

Flessibilità d'installazione
Altissima densità di potenzaPotenza massimizzata
Disponibile nelle versioni 3/3 e 3/1
Migliore compatibilità con la rete elettrica o con il generatore
Costo totale di proprietà ridotto  

Caratteristiche

Design rack/tower
Capacità di offrire uscita sia trifase che monofase
Design estremamente compatto
Fattore di potenza in ingresso fino a 0,99
Fattore di potenza in uscita fino a 1
Efficienza in doppia conversione fino al 96,2%
Efficienza in modalità ECO fino al 99%
Grande potenza del caricabatteria per ridurre al minimo i tempi di ricarica delle batterie  

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per USA Cambia
Electrical Reliability Services
+1 877 468 6384
USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Switchgear and Switchboard
Vertiv - Los Angeles Office (Vertiv Sales Officess)
+1 949 457 3800
2 Ada, Suite 100 Irvine California 92618 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS)
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione