The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

UPS Liebert EXS, 10-80 kVA

Liebert EXS combina formato compatto e migliori prestazioni. È in grado di assicurare la massima potenza attiva possibile in un ingombro ridotto. Il suo design migliorato ne riduce infatti al minimo l'ingombro e incrementa la sua efficienza in doppia conversione fino al 96,2%, assicurando una continua protezione dell'alimentazione con un'autonomia interna ottimizzata in una soluzione monolitica.

Trova il contatto di vendita Ottieni la brochure Runtime Tool
Login to Save for Later
Particolarmente adatto per:
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Istruzione
  • Incendio/Allarme/Sicurezza
  • Amministrazione pubblica
  • Sanità
  • Trasporti

Il nuovo Liebert EXS è un UPS monolitico senza trasformatore che vanta caratteristiche eccezionali sia per installazioni IT che per altre applicazioni mission critical come strutture per i trasporti, sanitarie, retail, per enti pubblici e illuminazione di emergenza.

Vantaggi

Costo totale di proprietà ridotto
Ingombro ridotto
Numerose configurazioni di autonomia interna
Alta densità di potenzaFlessibilità di installazione
Bypass di manutenzione integrato
Configurabile per funzionamento in parallelo per aumentare la potenza e la ridondanza
Disponibile nelle versioni 3/3 e 3/1 

Caratteristiche

Efficienza in doppia conversione fino al 96,2%
Efficienza in modalità ECO fino al 99%
Fattore di potenza in uscita fino a 1
Distribuzione integrata per l'alimentazione in ingresso e per l'uscita
Doppio ingresso di rete
Regolazione di frequenza e tensione
Gestione intelligente della batteria
Tensione di carica della batteria compensata in temperatura
Contatti isolati programmabili 

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per USA Cambia
Electrical Reliability Services
+1 877 468 6384
USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Switchgear and Switchboard
Vertiv - Los Angeles Office (Vertiv Sales Officess)
+1 949 457 3800
2 Ada, Suite 100 Irvine California 92618 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS)
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione