The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Multi-module data centers​

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor

Vertiv™ SmartMod™ Combo

Vertiv™ SmartMod™ Combo is an extension to Vertiv SmartMod family, providing a standardized offering for IT deployments from 200 kW to 600 kW and up to 104 IT racks in total.

Learn more
Lorem ipsum dolor

Vertiv™ MegaMod™ Prefabricated Modular Data Center

The Vertiv™ MegaMod™ is a complete, flexible, and scalable data center solution. With a starting capacity of 0.5MW, it can be easily expanded in units of 0.5 MW or 1 MW for multi-MW IT loads.

Learn more
Lorem ipsum dolor

Vertiv™ MegaMod™ HDX: Next-Generation Prefabricated Infrastructure for AI & HPC

The Vertiv™ MegaMod™ HDX is a next-generation infrastructure solution engineered to meet challenges driven by rapidly evolving digital landscape.

Learn more
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione