The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

UPS Vertiv™ Edge

Vertiv Edge è un UPS a onda sinusoidale, Line Interactive, affidabile, efficiente e flessibile, con modelli che vanno da 500 a 3.000 VA in fattori di forma mini-tower, rack/tower e rack-mount. Con un fattore di potenza 0.9, uscite controllabili e opzioni di autonomia estese, Vertiv Edge è la scelta giusta per proteggere i server e le apparecchiature di rete nelle applicazioni distribuite e IT Edge. Disponibile in opzioni da 1U e 2U, oltre che in un modello da 3U e 3.000 VA a profondità ridotta, fornisce un’autonomia ottimale in rapporto alla dimensione e alla densità di potenza

Trova il contatto di vendita Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Particolarmente adatto per:
  • Bancario, Finanziario e Assicurativo
  • Broadcast ed Entertainment
  • Istruzione
  • Incendio/Allarme/Sicurezza
  • Amministrazione pubblica
  • Sanità
  • Produzione
  • Dettaglio e Ingrosso
  • Telecomunicazioni
  • Trasporti
Garanzia: Garanzia standard di 3 anni per elettronica e batterie.
Tools & Selectors
Select, compare, or configure UPS systems and models
Runtime Tool
Get detailed runtime information for various load levels
UPS/Battery Services
Explore options to maintain Liebert GXT, Edge, RT+ and PSI UPS

Oggi i data center distribuiti e Edge non sono meno importanti per il successo aziendale rispetto ai grandi data center centralizzati, dato il loro ruolo nel supportare l’IoT, il cloud computing e altre applicazioni cruciali. Pertanto, server, sistemi di rete e sistemi di archiviazione nei data center Edge meritano livelli di protezione dell’alimentazione simili a quelli delle infrastrutture dei data center tradizionali. La famiglia di UPS line-interactive Vertiv™ Edge è concepita per le applicazioni IT ed Edge distribuite che richiedono una protezione dell’alimentazione affidabile ed efficiente. Gli UPS Edge supportano fino a 6 armadi batterie (EBC) che assicurano una maggiore autonomia a pieno carico rispetto agli UPS concorrenti di caratteristiche simili. Gli UPS Edge sono anche facili da gestire. Le funzionalità di rilevamento automatico rendono gli armadi batterie esterni facili da implementare e configurare, mentre lo schermo LCD grafico a colori consente di gestirli in loco in modo facile e intuitivo. È disponibile il supporto SNMP opzionale e i sistemi Vertiv Edge sono compatibili con il software gratuito Vertiv™ Power Insight per la gestione remota, il quale consente agli utenti di conoscere lo stato, la configurazione, i dati dei parametri UPS e molto altro da remoto tramite un browser Web. Il tuo investimento in UPS è protetto da una garanzia standard di 3 anni sull’elettronica e sulle batterie.

Vantaggi

Altamente efficiente: massimizza la potenza ai carichi IT, consente di risparmiare energia durante tutto il ciclo di vita del dispositivo Ampio range di fattori di forma e opzioni di installazione flessibili Funzionalità avanzate di protezione delle batterie e ottimizzazione dell’autonomia Batterie interne sostituibili a caldo (hot swap) - minore tempo di inattività Sostiene temperature operative più elevate Bassa rumorosità Funzionalità di monitoraggio e gestione da remoto

Caratteristiche

Elevato fattore di potenza in uscita (PF=0,9) che permette di massimizzare la potenza disponibile e proteggere più apparecchiature Alta efficienza, fino al 98% in modalità linea, per garantire risparmi di energia Fattori di forma da 1U, 2U, 3U, tower, rack/tower, con potenza nominale da 500 a 3.000 VA, per soddisfare un ampio range di requisiti di alimentazione Protezione AVR avanzata con 2x boost e 1x buck tap, per proteggere le batterie livellando picchi, cali e brownout Display grafico LCD a colori Aggiungi fino a 6 armadi batterie per aumentare l’autonomia Armadi batterie esterni con rilevamento automatico Modello rack/tower da 3 kVA con profondità ridotta per installazioni flessibili Funzionamento in “green mode”: quando è in modalità batteria con piccoli carichi, l’UPS si spegne automaticamente per proteggere le batterie e ottimizzare il risparmio energetico Uscite programmabili che permettono di disabilitare i carichi non critici e ottimizzare l’autonomia della batteria Elevate temperature di esercizio: fino a 40 ºC a piena potenza e fino a 60 ºC con riduzione della potenza erogata Interruttore in ingresso per una protezione aggiuntiva al carico in caso di guasto Controllo intelligente della velocità del ventilatore che assicura una rumorosità più bassa Connettività remota tramite un’interfaccia di rete o una connessione seriale, per monitorare il consumo energetico, impostare notifiche di avviso definite dall’utente ed evitare così tempi di inattività Prolunga la durata della batteria con una protezione da scarica profonda

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS)
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione