Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Prodotto

Vertiv™ NetSure™ Inverter Series

The converged NetSure™ Inverter Series powers AC and DC loads in a single subrack with a common battery bank, freeing up floor space while minimizing energy loss and lowering energy consumption.

Ottieni la brochure Guarda Il Video
Vantaggi principali
Free up floor space by powering AC and DC loads in a single subrack with a common battery bank
Minimize energy consumption with up to 98% rectifier power efficiency and 96.3% inverter efficiency in normal AC-AC mode
Maximize site availability thanks to zero transfer time from grid to battery
Seamlessly manage your complete back-up solution locally or remotely through a single interface  
Particolarmente adatto per:
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Telecomunicazioni

Vantaggi

Free up floor space by powering AC and DC loads in a single subrack with a common battery bank
Minimize energy consumption with up to 98% rectifier power efficiency and 96.3% inverter efficiency in normal AC-AC mode
Maximize site availability thanks to zero transfer time from grid to battery
Seamlessly manage your complete back-up solution locally or remotely through a single interface  

Caratteristiche

Market leading inverter power density (24 VA/in3)
Same battery bank for both AC and DC loads
Long battery back up for both AC and DC loads
Zero transfer time from AC mains to battery sources 

Vertiv™ NetSure™ Inverter Series
Product Overview
Capacità di potenza
6-24 kW DC/2.5-15 kVA
Tipo di sistema
Subrack
Input
Tensione d'ingresso, nominale
230 VAC
Output
Tensione di uscita, nominale
-48 VDC/230 VAC
Physical Characteristics
Peso (libbre / kg)
4 to 45 kg
Altezza (in / mm)
44 to 554 mm
Larghezza (in / mm)
19" or 23"
Profondità (in / mm)
367 mm

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Distribuzione dell'alimentazione, Enclosure esterne
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Enclosure esterne
Login dei partner

Lingua & Ubicazione