Stato di attivazione
Contatta il supporto per i partner Vertiv: NoiPerVoi@vertivco.com
Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.
Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.
Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.
Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.
Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.
Impostazioni dei cookie
Facendo click su "Accetta tutto" accetti che sul tuo dispositivo vengano memorizzati i cookie per migliorare la navigazione, analizzare l'utilizzo del sito e contribuire alle nostre attività di marketing.
For more information on which cookies we use, click here.
Edge per nuove applicazioni
Aggiornamento della tecnologia legacy
La necessità di elaborare informazioni vicino al luogo in cui vengono recepite è diventata fondamentale per la soddisfazione dell’utente finale. Sia che si tratti di supportare l’analisi in tempo reale associata all’IoT o ridurre la latenza sulle applicazioni ad alta intensità di dati, la tecnologia legacy potrebbe non essere sufficiente per le attuali esigenze dell’evoluzione Edge.
Preparati subito!
- 3,3 zettabyte di traffico IP previsto entro il 2021 (Cisco)
- 20,8 miliardi di dispositivi connessi nel 2020 (Gartner)

Case Study: Rispondendo ai cambiamenti dei comportamenti dei clienti, un importante rivenditore di marchi multipli ha sviluppato un nuovo concetto in-store che richiedeva un supporto IT più solido rispetto ai suoi negozi tradizionali. Per lanciare il concetto, l’azienda aveva bisogno di una soluzione di infrastrutture ripetibile che potesse essere implementata rapidamente attraverso la sua rete.
Scopri cosa è successoSoluzioni per le sfide del tuo Edge
-
Necessità di maggiore capacità nei siti Edge per gestire nuove richiesteConsiderazioni chiave
- Dimensionamento dell’UPS per soddisfare i requisiti attuali e futuri
- Valutazione dei carichi di calore per determinare la necessità di un raffreddamento dedicato
- Abilitazione della connettività per il monitoraggio remoto
Soluzioni -
I siti distribuiti stanno diventando più critici e necessitano di un’infrastruttura di affidabilità più elevataConsiderazioni chiave
- Valutazione della doppia conversione a confronto con topologie UPS line-interactive
- Abilitazione della connettività per il monitoraggio remoto
- Garantire la disponibilità di risorse adeguate per il servizio UPS
Soluzioni- UPS Vertiv Liebert GXT5, 5-20 kVA
- UPS Vertiv Liebert GXT5, 750-3000 VA
- Vertiv Geist rPDU switched
- Monitoraggio remoto con Vertiv Avocent ACS e Secure KVM
- Vertiv Power Assurance e LIFE Service
-
Le nuove attrezzature stanno aumentando le temperature operative sopra i livelli di sicurezzaConsiderazioni chiave
- Valutazione del carico termico della tecnologia per determinare la necessità di un raffreddamento dedicato
- Abilitazione monitoraggio ambientale remoto e/o servizio di monitoraggio diagnostico e preventivo remoto
- Valutazione dei benefici di un servizio di monitoraggio diagnostico e preventivo remoto
Risorse -
Gestire un crescente margine di rete che sta diventando più critico per la nostra attivitàConsiderazioni chiave
- Identificazione delle variabili chiave necessarie per il monitoraggio
- Assicurare che le infrastrutture elettriche e termiche siano predisposte per la connettività.
- Garantire la disponibilità di risorse per monitorare e rispondere agli avvisi
Soluzioni- UPS Vertiv Liebert GXT5, 5-20 kVA
- UPS Vertiv Liebert GXT5, 750-3000 VA
- Vertiv Geist UPDU
- Monitoraggio remoto con Vertiv Avocent ACS e Secure KVM

-
Necessità di implementare rapidamente nuove infrastrutture per supportare l’aggiornamento della tecnologia EdgeConsiderazioni chiave
- Valutazione del potenziale per standardizzare l’infrastruttura e semplificare l’ordine e la configurazione
- Determinazione della fattibilità di utilizzo dei servizi di integrazione di fabbrica per ricevere in loco un’infrastruttura pronta per l’IT
- Determinazione della disponibilità e del livello di competenza delle risorse per installare la tecnologia Edge
-
Necessità di fornire un servizio efficiente in termini di costi alla nostra rete distribuita con risorse limitate.Considerazioni chiave
- Quali risorse locali sono disponibili per l’installazione e l’assistenza delle risorse da remoto
- Garantire una risposta tempestiva alle esigenze di servizio, ad esempio la riduzione dell’autonomia della batteria
RisorseSoluzioni
- Vertiv Power Assurance e LIFE Service
Pronto a configurare una soluzione Edge?
Ti contatteremo!
Grazie per l’invio!
Ti contatteremo a breve.