Stato di attivazione
Contatta il supporto per i partner Vertiv: NoiPerVoi@vertivco.com
Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.
Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.
Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.
Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.
Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.
Impostazioni dei cookie
Facendo click su "Accetta tutto" accetti che sul tuo dispositivo vengano memorizzati i cookie per migliorare la navigazione, analizzare l'utilizzo del sito e contribuire alle nostre attività di marketing.
For more information on which cookies we use, click here.
 
                    Gestione centralizzata di siti remoti
Centralizza visibilità e gestione
Potresti aver sostenuto l’IT distribuito anni fa, ma con le richieste sui siti remoti che aumentano e il numero di sedi in espansione, hai bisogno di nuove strategie di gestione.
Noi uniamo la tecnologia per infrastrutture intelligente e facilmente connessa con strumenti di gestione scalabili per consentire il monitoraggio e la gestione centralizzati di tutti i siti Edge.
Perfeziona il tuo Edge con l’infrastruttura Vertiv
In qualità di Architects of Continuity, Vertiv è in grado di aiutarti ad affrontare le sfide di affidabilità, scalabilità e gestione che potresti incontrare durante l’evoluzione Edge, grazie ad un ampio portfolio di sistemi di infrastrutture intelligenti, software e servizi. Non importa quale sia la sfida, Vertiv ha la soluzione.

Case study: Un provider leader di servizi fiscali e di revisione contabile con uffici negli Stati Uniti stava iniziando a effettuare un aggiornamento della tecnologia di server e infrastrutture e desiderava cogliere l’occasione per consentire il monitoraggio da remoto. L’azienda ha collaborato con Vertiv per garantire che i sistemi UPS in ogni ufficio fossero dotati di una scheda di comunicazione che consentisse il monitoraggio da remoto.
Leggi il case studySoluzioni per le tue sfide Edge
- 
Necessità di aiuto per connettere i sistemi di infrastrutture con il sistema di monitoraggio o gestioneConsiderazioni chiave- Dimensionamento dell’UPS per soddisfare i requisiti attuali e futuri
- Valutazione dei carichi di calore per determinare la necessità di cooling dedicato
- Abilitazione della connettività per il monitoraggio remoto
 
- 
Necessità di selezionare una piattaforma di monitoraggio e gestioneConsiderazioni chiave- Identificazione delle variabili chiave richieste per il monitoraggio
- Garanzia che l’infrastruttura elettrica e termica sia dotata di connettività
- Garanzia che le risorse siano disponibili per monitorare e rispondere agli avvisi
 Soluzioni- UPS Vertiv™ Liebert® GXT5, 5-20 kVA
- UPS Vertiv Liebert GXT5, 750-3.000 VA
- Vertiv Geist monitored rPDU, switched rPDU e UPDU
- Vertiv Avocent ACS e KVM sicuro
 
- 
Necessità di abilitare l’accesso remoto ai sistemi ITConsiderazioni chiave- Valutazione del potenziale per la standardizzazione dell’infrastruttura in modo da semplificare gli ordini e la configurazione
- Determinazione della fattibilità dell’utilizzo dei servizi di integrazione di fabbrica per ricevere l’infrastruttura idonea per l’IT in loco
- Determinazione della disponibilità e del livello di competenza delle risorse per installare la tecnologia Edge
 RisorseSoluzioni  
- Cooling tra le file fino a 33 kW - Vertiv CRV
- Monitoraggio remoto con Vertiv Avocent ACS e Secure KVM
 
- 
Necessità di fornire un servizio efficace a una rete distribuita in crescita con risorse limitateConsiderazioni chiave- Quali risorse locali sono disponibili per l’installazione e la manutenzione delle risorse remote
- Garanzia di una risposta tempestiva ai requisiti di servizio, come ad esempio la capacità di batteria scarica
 RisorseSoluzioni 
- Pacchetti Vertiv Power Assurance e LIFE Service
 
Pronto a configurare una soluzione Edge?
Ti contatteremo!
Grazie per l’invio! 
Ti contatteremo a breve.