Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Server Rack ideale per una rapida implementazione

Rack IT Up

I Server Rack hanno un ruolo essenziale in qualsiasi implementazione edge, che si tratti di un piccolo armadio IT o di una struttura su larga scala. Devono essere progettati per gestire le esigenze del mondo moderno ed essere abbastanza flessibili per poterli dimensionare di pari passo con l'evoluzione della tua attività.

I nostri armadi di rete

Vertiv™ VR Rack

  • Modelli da 42U, 45U e 48U
  • Idonei a tutte le apparecchiature standard per rack con profondità di utilizzo maggiore di 2,5"
  • Spedizione veloce per un'implementazione rapida
Acquista ora

PROMOTION

Pay less for more space.

Save up to $150 on the purchase of a Vertiv™ VR Rack

Available for a limited time. Contact your Vertiv Partner for more information.

 

Download now

A cosa servono i Server Rack?

I Server Rack sono strutture metalliche destinate a contenere elementi infrastrutturali IT critici, come server informatici, UPS, sistemi di raffreddamento, patch panel, switch, router e hub. In genere, i Server Rack, o armadi di rete, si trovano in enormi aree di colocation ma anche in piccoli data center Edge e in armadi di rete ai quali i responsabili IT possono accedere in loco. Tra i principali vantaggi di questi rack abbiamo la protezione delle apparecchiature, l'organizzazione delle infrastrutture, la gestione dei cavi, la sicurezza e il raffreddamento produttivo.

Perché è importante usare un Server Rack?

I Server Rack costituiscono la spina dorsale delle implementazioni edge computing. I team IT utilizzano gli armadi di rete in modi diversi, via via che l'infrastruttura critica cambia e si evolve. I server ad alta densità stanno consentendo nuovi livelli di potenza nelle strutture e la scelta di un rack con un flusso d'aria adeguato e un percorso dei cavi adeguati può prolungare la vita utile delle apparecchiature mission-critical.

Vorresti saperne di più? Scarica questo whitepaper dedicato al ruolo mutevole degli armadi rack nell'infrastruttura IT di oggi.

Scelta di un Server Rack

Non tutti i rack sono uguali. Sono numerosi gli aspetti da considerare prima di acquistarne uno. Oltre a verificare che il Server Rack sia adatto al tuo spazio e al tuo budget complessivo, ecco alcune altre cosa da valutare.

SPAZIO UTILIZZABILE

Prima di installare un nuovo rack occorre considerare lo spazio utilizzabile disponibile nel rack stesso, per motivi legati alla gestione dei cavi o al flusso d'aria per le apparecchiature.

CONFIGURAZIONE E FLESSIBILITÀ

Verifica che il rack sia in grado di adeguarsi all'evoluzione delle tua attività. Con un design che non richiede l'uso di attrezzi è facile configurare il rack e regolarlo in base alle variazioni della densità o delle apparecchiature, nel tempo.

DENSITÀ DEL RACK

Tieni conto della quantità di apparecchiature che il rack dovrà accogliere e dello spazio aggiuntivo necessario per i dispositivi di alimentazione d'emergenza, quelli di gestione remota e altri elementi IT infrastrutturali. È necessario trovare un equilibrio tra le attrezzature attualmente necessarie e la pianificazione dell'espansione futura. I rack devono poter supportare la crescita futura.

TEMPI DI CONSEGNA

Che tu abbia bisogno di un rack da installare tra una settimana o tra qualche mese, scegli un fornitore che abbia le capacità di soddisfare entrambe le esigenze. Avrai così la flessibilità necessaria nelle tue implementazioni sull'edge, in base ai requisiti aziendali.

Vorresti più dettagli? Dai un'occhiata a questo blog su come scegliere i server rack migliori

Infocrossing gestisce i propri data center dinamici con il Vertiv™ VR Rack, ricco di funzionalità

Con cinque data center da gestire, Wipro Infocrossing aveva bisogno di più flessibilità per far fronte alle esigenze crescenti dei propri clienti, semplificando al contempo le implementazioni. Guarda un dirigente di Infocrossing che condivide la sua esperienza mentre visita Vertiv e ottieni ulteriori informazioni sul Vertiv™ VR Rack e sulle altre soluzioni infrastrutturali.

Guarda il video

RACK SELECTOR

Trova rapidamente il Vertiv™ VR Rack per la tua azienda

Cerca il modello ottimale e acquistalo direttamente da uno dei nostri reseller partner.

Facile integrazione con le apparecchiature IT fondamentali

Che tu abbia bisogno di un singolo rack o stia di pianificando una struttura completa, la pre-integrazione delle apparecchiature per montaggio su rack nei rack è sempre più comune. I Vertiv VR Rack sono perfetti per tutte le apparecchiature standard basate su rack; ecco alcuni esempi:

Back IT Up

Per evitare i tempi di inattività e garantire un'alimentazione di riserva alle apparecchiature tecnologiche, è necessario un UPS monofase. Tutte le nostre soluzioni UPS installabili in rack si integrano perfettamente nei Vertiv VR Rack.

UPS Vertiv™ Edge con batterie agli ioni di litio, 1.500-3.000 VA
Line-interactive, 1.500, 3.000 VA

UPS Vertiv™ Liebert® GXT5
Online con doppia conversione

UPS Liebert PSP, 500-650 VA
UPS offline

Power IT

Come ultimo anello della catena di alimentazione, le rPDU devono essere progettate per supportare le operazioni dinamiche riguardanti l'alimentazione, il raffreddamento, il monitoraggio e la gestione dell'edge. Con oltre 5.000 configurazioni disponibili in pochi giorni, le Vertiv™ Geist™ rPDU sono il complemento perfetto per qualsiasi implementazione in rack.

Ora tutti i modelli sono disponibili con prese combinate C13/19, per infinite configurazioni.

Vertiv™ Geist™ Universal
Rack Power Distribution (UPDU)

Ulteriori informazioni

Vertiv™ Geist™ Intelligent Rack
PDU

Ulteriori informazioni

Unità di distribuzione dell'alimentazione
in rack

Ulteriori informazioni

Vertiv™ Geist™ presenta RCM-B

Ulteriori informazioni

Cool IT

È indispensabile mantenere a temperature ottimali le apparecchiature IT. Integrando le giuste soluzioni di gestione termica si può prolungare la vita utile delle costose apparecchiature di rete e garantire la continuità delle operazioni aziendali.

Sistema di condizionamento in rack
Vertiv™ VRC, 3.500 watt

Raffreddamento degli switch di rete
Vertiv™ Geist™ SwitchAir

Manage IT

Utilizza le soluzioni di gestione remota per visualizzare i tuoi dati critici e accedervi a distanza, senza dover intervenire in loco.

Console seriali Avocent®
ACS 8000 con connettività dati cellulare

Ulteriori informazioni

Avocent® High Performance KVM
HMX 6500R

Ulteriori informazioni

Avocent® Secure KVM
Cybex™ Secure MultiViewer

Ulteriori informazioni

Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem

Ulteriori informazioni

background: #000000; background-image: url(https://www.vertiv.com/4a02fe/globalassets/campaigns/wye-ii/product-pillars/world-illustration.svg); background-size: 50%; background-repeat: no-repeat; background-position: left 101%; ">

Abbiamo quello che fa per te. Parlaci del tuo Edge

Parlaci del tuo progetto: ti aiuteremo a comprendere le tue esigenze e a trovare l'infrastruttura IT ideale per il tuo Edge.

Nome*
Cognome*
Indirizzo e-mail*
Azienda*
Paese*
CAP*
Consenso all'informativa sulla privacy

Confermo di aver ricevuto e letto questa informativa sulla privacy sul trattamento dei dati personali (in conformità all'articolo 13 del regolamento 679/2016 UE) e:

Acconsento al trattamento dei miei dati personali per finalità di marketing, compreso l'invio di e-mail informative su tendenze del mercato, eventi, offerte e lanci di prodotti.



Grazie per l'invio!

What's Your Edge?
Login dei partner

Lingua & Ubicazione