Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Abstract

I prodotti più recenti di Vertiv™ sono dotati di prese programmabili integrate nell'UPS per offrire all'utente un livello aggiuntivo di controllo dell'applicazione. Questo sistema offrirà diversi vantaggi, come un uso più efficiente dell'energia, e dischiuderà un ampio ventaglio di possibilità di gestione del carico: nello specifico, priorità dei carichi, spegnimento progressivo dei server, disconnessione dei carichi, ecc.

Gli UPS tra 0 e 3 kVA sono collegati al carico e alla rete per mezzo di prese, in genere del tipo IEC320. In diversi mercati, queste prese sono sostituite da connettori adattati alle esigenze locali (Schuko, NEMA, ecc.). Tuttavia, data la loro portata internazionale, le tipologie più usate sono IEC320 C13 o C14. 

Gli UPS collegabili su presa hanno una caratteristica distintiva nell'utilizzo di queste prese rispetto agli UPS cablati. Nei prodotti di ultima generazione, questi UPS collegabili su presa comprendono delle prese programmabili (dette anche, nella letteratura tecnica, "segmenti di carico", "uscite controllate", ecc.). Queste prese possono essere abilitate/disabilitate separatamente, così che i carichi ad esse collegati vengano alimentati/disalimentati in base alle diverse condizioni.

Le prese programmabili offrono un livello supplementare di controllo e protezione che va oltre la continuità di alimentazione al carico. Offrono inoltre un valore aggiunto in termini di ottimizzazione dell'efficienza e dell'energia (in particolare quando sono usate assieme alla modalità Active ECO).
Questo documento offre alcune informazioni sugli elementi tecnici da prendere in considerazione - dato che non tutti gli UPS
presenti sul mercato hanno le stesse prestazioni -, oltre a diversi esempi di applicazione su questa potente funzione.

Login dei partner

Lingua & Ubicazione