The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Modèle de produit

NetSure V200 Retrofit

Permet aux redresseurs eSure, aux redresseurs NetSure et aux PCU d’ancienne génération d’être utilisés côte à côte dans les grandes centrales électriques existantes, améliorant ainsi l’efficacité du système et facilitant son expansion.

Obtenir une brochure Obtenir un manuel

Avantages

Prolongez la vie des systèmes existants et améliorez leur efficacité pour faire des économies
Maintenez le fonctionnement de votre site pendant l’installation et l’entretien grâce à des modules remplaçables à chaud
Compatible avec ou sans les redresseurs d’origine dans le même système

Caractéristiques

Se branche dans les fentes de redresseur des étagères existantes sans aucun réglage électrique ni mécanique
La fiabilité des produits NetSure améliore la moyenne de temps de bon fonctionnement (MTBF)
Les fonctions améliorées du contrôleur incluent le réglage centralisé et l’accès à distance par Ethernet
Permet le raccordement à un dispositif de surveillance à distance par SNMP et Internet

NetSure V200 Retrofit
Product Overview
Puissance
11 kW
Intensité admissible
220 A
Tension de sortie, nominale
48 VDC
Tension d’entrée, nominale
208 VAC to 480 VAC, three phase
Type de système
Retrofit
Input
Tension d’entrée, nominale
208 VAC to 480 VAC, three phase
Tension d’entrée, opérationnelle
260-530 VAC
Output
Tension de sortie, nominale
48 VDC
Tension de sortie, opérationnelle
42.0 VDC to 58.0 VDC
Puissance de sortie
3 (3,500 W rectifiers)
Rendement maximal
96%
Environmetal & Standard Compliance
Contrôle et surveillance
MCA controller
Température d’exploitation
0 to +50 °C (operating), -40 to +167 °F (storage)
Conformité de la sécurité
UL/EN/IEC 60950-2000 CE
Conformité de compatibilité électromagnétique
Compliant

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits
Affichage des personnes-ressources pour USA Modifier
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Distribution électrique, Armoires extérieures
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Armoires extérieures
PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation