The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Famille du produit

Liebert APM UPS

The row-based Liebert APM is a transformerless, on-line UPS that allows quick and easy capacity increases with modular power scalability - no additional floor space required. The UPS operates with high efficiency - up to 94% at loads of 50-100%.

Obtenir une brochure Obtenir un manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
Garantie: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

The row-based Liebert APM is a transformer-free, on-line uninterruptible power supply (UPS) that allows quick and easy capacity increases with modular scalability--with no additional floor space required. Liebert APM operates with high efficiency--up to 94% at loads of 50-100%. The 208 Volt, three-phase Liebert APM is available in two models, expandable with modular power scalability: Liebert APM 45kVA/kW frame size is expandable from 15 to 45kVA/kW, with up to 45kVA/kW of capacity, or up to 30kVA/kW of capacity with a 15kVA/kW module for redundancy. This frame size includes internal batteries, and is compatible with the matching external battery cabinet and the optional Liebert APM bypass distribution cabinet (BDC). Liebert APM 90kVA/kW frame size is expandable from 15 to 90kVA/kW, with up to 90kVA/kW of capacity, or up to 75kVA/kW of capacity with a 15kVA/kW module for redundancy. This frame size requires the matching external battery cabinet, and is compatible with the optional Liebert APM BDC bypass distribution cabinet.

Avantages

Internal bypass allows modular power assemblies to be added or replaced without powering down the connected equipment.
Conveniently positioned, easy-to-reach lug holes simplify unit wiring and installation.
Higher Availability
True on-line, double conversion technology corrects for all types of power fluctuations.
Redundancy features minimize single points of failure.
Enterprise-quality batteries in an external battery cabinet provides backup time for 90kVA/kW unit, and additional runtime for 45kVA/kW unit.
Optional bypass distribution cabinet (BDC) provides wraparound maintenance bypass, so the attached load can keep running during UPS service.
Lowest Total Cost Of Ownership
Buy only what you need for present usage, with the flexibility to add capacity as demand increases.
High operating efficiency (up to 94%), with a virtually flat efficiency curve from 50-100% load; efficiency is not load-dependent, which translates into significant energy cost savings.
Fewer batteries mean less maintenance and higher reliability.
Operates with unity power factor, where kW = kVA, providing more real power capacity without power losses. 

Caractéristiques

Operates with high efficiency rating - up to 94%
Scalable UPS protection for growing data centers
Capacity expansion in 15kVA/kW increments using modular power assemblies
Modular power offers capacity growth without increasing footprint
Fits row-based applications
Large and user-friendly LCD display with operating information in twelve languages.
LIFE Services for remote monitoring and proactive services delivery
ENERGY STAR qualified

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits
Affichage des personnes-ressources pour California, 91733, USA Modifier
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Alimentation sans coupure (ASC)
PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation