The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

Unidad de distribución Vertiv™ Liebert® RXV

El gabinete de distribución de energía remoto Liebert® RXV ofrece una distribución de energía densa en un espacio compacto, con entradas de hasta 400 A y 84 polos en un tablero individual de 24”x12”. El Liebert® RXV ofrece un monitoreo preciso y múltiples opciones de configuración según las necesidades de su centro de datos. Este gabinete tiene un diseño compacto y puede usarse en una configuración independiente o agruparse en bloques de 2, 3 o 4 unidades para ahorrar más espacio.

Obtener el folleto Obtener el manual
Principales beneficios:
Simplifique los procesos del ciclo de vida del producto de principio a fin
Obtenga más capacidad energética en un factor de forma más pequeño
Mejore la eficiencia del espacio en toda la red de su centro de datos
Obtenga información precisa sobre el rendimiento energético
Planifique con precisión las ampliaciones de capacidad
Resulta ideal para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
Garantía: Garantía limitada de un año contra cualquier defecto en los materiales y la fabricación

El gabinete de distribución de energía remoto Liebert® RXV ofrece una distribución de energía densa en un espacio compacto, con entradas de hasta 400 A y 84 polos en un tablero individual de 24”x12”. El Liebert® RXV ofrece un monitoreo preciso y múltiples opciones de configuración según las necesidades de su centro de datos. Este gabinete tiene un diseño compacto y puede usarse en una configuración independiente o agruparse en bloques de 2, 3 o 4 unidades para ahorrar más espacio.

Descripción general de especificaciones de modelos
Gabinete de distribución Liebert® RXV de 250 A
250 Amps   120 - 480 Volts   120 - 480 Volts   Hard Wired   78.7 in   23.6 in   13.9 in   398 lbs  
Gabinete de distribución Liebert® RXV de 400 A
400 Amps   120 - 480 Volts   120 - 480 Volts   Hard Wired   78.7 in   23.6 in   13.9 in   398 lbs  

Beneficios

Las múltiples opciones de configuración permiten optimizar el espacio del centro de datos; se pueden instalar 2, 3 o 4 unidades en grupo para ahorrar más espacio.
Se ajusta a los paneles estándar de piso elevado y permite retirar los paneles adyacentes.
Disyuntores principales coordinados para la clasificación en serie de los disyuntores derivados.
Cada tablero se encuentra aislado eléctricamente; se puede contener cualquier arco eléctrico potencial dentro del gabinete cuando se instala uno detrás del otro y cada uno recibe una alimentación separada del sistema de doble bus.
Los canales amplios ofrecen seis pulgadas de acceso y las cubiertas con bisagras individuales permiten agregar circuitos en el futuro.
El gabinete es compacto y conserva el espacio valioso en el piso.
El sistema facilita la instalación, el mantenimiento y la adición de circuitos.

Características

42 y 84 polos en espacio de 24”x12”
Opciones de monitoreo de circuitos principales y derivados.
Opciones de montaje en piso o pared.

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambiar
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de interés de producto: Distribución de energía, Monitoreo
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de energía de CC, Distribución de energía, Gabinetes para Exteriores
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación