The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

Estantería de convertidores solares Vertiv™ NetSure™

Alcance sus objetivos de sostenibilidad y reduzca los costos operativos mediante el aumento del sistema de alimentación de DC existente con la propuesta de densidad energética que brinda el Vertiv™ NetSure™ Solar Converter Shelf , el cual contiene los módulos convertidores solares Vertiv eSure™ de 4300 W

Obtener el folleto Obtener el manual
Resulta ideal para:
  • Telecomunicaciones

El Vertiv’s NetSure Solar Converter Shelf es una solución compacta de -48 VCD que se puede agregar fácilmente a una planta de energía de DC de telecomunicaciones existente. Basada en la confiabilidad comprobada de la arquitectura de módulos el Vertiv’s NetSure Solar Converter Shelf ofrece una densidad del sistema líder en la industria y potencia plena a una temperatura de hasta 55 °C.

Descripción general de especificaciones de modelos
Solar Expansion Shelf
8.6 kw   70 VDC to 420 VDC   -20 VDC to -58.5 VDC   97.3%   Single Row System   1.75 in   19 in   16.73 in   19.8 lbs  
Solar Add-on Shelf
8.6 kW   70 VDC to 420 VDC   -20 VDC to -58.5 VDC   97.3%   Single Row System   1.75 in   19 in   16.73 in   20.9 lbs  

Beneficios

Menores costos operativos al complementar la alimentación de la red eléctrica o del generador en sitios dentro de la red, fear de la red o con una red eléctrica deficiente gracias a la estantería de convertidores solares de Vertiv.
Se integra fácilmente con la mayoría de sistemas de alimentación de DC y a la vez ahorra espacio en el rack.
Maximice la eficiencia con los convertidores solares de alta densidad Vertiv eSure de 4300 W y la tecnología MTTP, optimizada para un amplio rango de temperaturas.
Reduzca las visitas al sitio por medio del acceso remoto con el control de sistema NetSure.
Garantice un rendimiento confiable con la tecnología comprobada de NetSure™ y el soporte especializado de Vertiv.

Características

Convertidores solares modulares
Hasta 8,6 kW de potencia por estante 1RU de 483 mm de ancho
Acceso remoto
Terminales para cables en la parte delantera

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambiar
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de energía de CC, Distribución de energía, Gabinetes para Exteriores
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de energía de CC, Gabinetes para Exteriores
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación