The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

Paneles de distribución NetSure

Los paneles de distribución de CD para los sistemas NetSure están diseñados para ofrecer protección contra sobrecorrientes en múltiples cargas pequeñas.

Obtener el folleto Obtener el manual
Resulta ideal para:
  • Telecomunicaciones

Descripción general de especificaciones de modelos
545277 - (20) Fuse or Breaker
+24V or -48V   Distribution Panel Assembly   6U   23"   6.5"   16 lbs.  
563171 - (36) GMT Fuses
-48V   Distribution Panel Assembly   1U   19"   10"   12 lbs.  
545700 - (20) GMT Fuses
+24V or -48V   Distribution Panel Assembly   1U   19"   10"   8 lbs.  
548066 - (19) Fuse or Breaker
-48V   Distribution Cabinet Assembly   4U   19"   12.5"   28 lbs.  
548067 - (24) Fuse or Breaker
-48V   Distribution Cabinet Assembly   4U   23"   12.5"   30 lbs.  
562579 - (12) GMT Fuse, (4) Load Breaker
-48V   Distribution Panel Assembly   1U   19"   10"   13 lbs.  
563317 - (20) GMT Fuses
+24V or -48V   Distribution Panel Assembly   1U   19"   10"   7 lbs.  

Beneficios

Fácil instalación: terminales accesibles delanteras y traseras para fijar los conductores de carga
Ideal para aplicaciones independientes o para añadir distribución de CD complementaria a las soluciones NetSure existentes

Características

Salida de corriente elevada - 80 A hasta 600 A
Opciones flexibles de salida: opciones de carga única o salida A y B
Paneles compactos: 19 o 23 pulg. de ancho con adaptadores
Salida de alarmas aisladas de Forma C

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambiar
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de energía de CC, Distribución de energía, Gabinetes para Exteriores
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de energía de CC, Gabinetes para Exteriores
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación