The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Manténgase conectado

Determine el equipo que requiere energía de respaldo con baterías

Recomendamos comenzar con su módem y router, ya que proporcionan la conexión a Internet esencial que necesitan todos los demás dispositivos para funcionar. A continuación, añada las computadoras, los dispositivos domésticos inteligentes, las consolas de videojuegos y los sistemas de entretenimiento.

Tome en consideración dónde se encuentra el equipo

¿Se encuentra su equipo en un lugar lo suficientemente cerca como para conectarse a un UPS? ¿Su equipo en múltiples ubicaciones requiere varias unidades de UPS? ¿Cuenta con un armario de red exclusivo en su hogar, donde pueda instalar un UPS de montaje en rack?

Determine el tamaño del UPS que necesitará proteger en cada ubicación

El tamaño del UPS está determinado por el consumo energético del equipo conectado a este y por el tiempo que necesita que el equipo funcione con baterías.

Utilice nuestro selector de UPS

Calcular el consumo energético

La capacidad de salida de un sistema UPS es la potencia máxima que puede suministrar en modo de batería para soportar los equipos conectados. Generalmente se mide en voltios-amperios (VA). La capacidad del UPS debe ser al menos tan grande como la potencia total requerida por el equipo conectado o experimentará una sobrecarga y no podrá soportar el equipo durante un corte eléctrico.

Para calcular los requisitos de capacidad de potencia, sume el total de vatios de los dispositivos que piensa conectar al UPS. Consulte la placa del fabricante o los documentos del fabricante de cada dispositivo para encontrar su potencia en vatios. Si la salida aparece en amperios, multiplíquelos por el voltaje de CA nominal para obtener la potencia en vatios.

Los sistemas UPS diseñados para el uso doméstico y de oficina están en el rango de 300 a 1500 VA, lo cual les permite conectarse a tomacorrientes domésticos estándar. Esta también es una función del tipo y la cantidad de equipo que es probable que esté conectado. Por ejemplo, una computadora de escritorio con eficiencia energética puede requerir solamente 60 vatios.

Puntos clave: Para dejar un margen de error y demandas de potencia fluctuantes durante la operación, seleccione un UPS con una capacidad de salida (VA) con una clasificación 20 % superior a los requisitos de potencia estimados de su equipo conectado. Además, tome en cuenta si desea dejar espacio para futuras expansiones.

Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación